Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

15104A Pulse Adder/Splitter (Discontinued--Support Information Only)

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 50 ohm delta network, rise time 150 ps, 6dB insertion loss, 2W

Описание

The Keysight 15104A pulse adder/splitter can be used to combine the outputs of two generators, or by using two or more adders, the outputs of three or more generators. Adders can also be used as splitters when it is desired to drive two or more loads from a single source. Any one (or two) of three BNC connectors can be used as inputs, the remaining two (or one) serving as outputs.

The Adder/Splitter is fitted with BNC connectors, one male, two female.

See the PDF data sheet for more information.

  • 50 ohm delta network, rise time 150 ps, 6dB insertion loss, 2W