Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов с быстрой перестройкой частоты серии X (UXG)

Новейшие и традиционные методы формирования сценариев сигналов
  • Использование в качестве надежного гетеродина или настраиваемого имитатора работы радиоэлектронных средств
  • Точное моделирование сценариев сигналов для тестирования радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и антенного оборудования благодаря малому времени переключения, высокой стабильности фазы и широким возможностям по формированию сигналов с импульсной модуляцией
  • Сокращение сроков и повышение достоверности тестирования систем радиоэлектронной борьбы благодаря возможности моделирования сложных сценариев сигналов
  • Повышение надежности испытательной системы благодаря возможности замены устаревших источников сигналов с высокой скоростью переключения на новые генераторы серии UXG

Точное моделирование сложных сценариев сигналов

  • Время переключения между значениями частоты, амплитуды и фазы всего 180 нс
  • Формирование импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией, частота которых изменяется в пределах от 10% до 25% от частоты несущей
  • Формирование импульсов длительностью от 10 нс со временем нарастания/спада 3 нс и отношением уровней в состояниях ON/OFF 90 дБ

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Уровень производительности Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц Переключение частоты Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя Цена стандартной конфигурации*
N5192A Векторный адаптер UXG серии X, модифицированная версия, от 50 МГц до 20 ГГц
20 ГГц ◆◆◆◆◆◆ –150 дБн/Гц (ном.) 101 мкс -
N5193A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, от 10 МГц до 40 ГГц
20 ГГц, 40 ГГц ◆◆◆◆◆◇ –135 дБн/Гц не более 100 мкс -
N5194A Векторный адаптер с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, от 50 МГц до 20 ГГц
20 ГГц ◆◆◆◆◆◆ –144 дБн/Гц не более 220 нс -
N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модифицированная версия
20 ГГц, 40 ГГц ◆◆◆◆◇◇ –135 дБн/Гц не более 180 мкс -

Программное обеспечение для этой серии

 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.