Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы InfiniiVision 3000T серии X

Выполнять измерения очень просто: прикоснись, проникни в суть, найди решение
  • Модели цифровых осциллографов и осциллографов смешанных сигналов с полосой пропускания от 100 МГц до 1 ГГц
  • Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 8,5 дюйма (21,6 см) позволяет сократить время тестирования благодаря удобству работы и простоте документирования результатов измерений
  • Выделение сигналов за секунды с помощью уникальной функции «запуска касанием» по выделенной зоне Zone Touch Triggering
  • Более детальный анализ сигналов благодаря скорости обновления сигналов на экране 1 000 000 осциллограмм в секунду
  • Быстрое модулирование и определение параметров сигналов с помощью опций генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen с диапазоном частот 20 МГц, 3-разрядного цифрового вольтметра, 8-разрядного частотомера и сумматора
  • Сокращение времени анализа сигналов последовательных шин с помощью опций аппаратного декодирования протоколов последовательных шин
  • Защита инвестиций за счет возможности полной модернизации

Упрощение процесса измерений благодаря уникальной функции «запуска касанием» по выделенной зоне Zone Touch Triggering

  • Для настройки расширенного запуска достаточно просто нарисовать прямоугольник (зону)
  • Если вы видите аномалию на экране, вы можете осуществить запуск по ней
  • Просто нарисуйте прямоугольник на сигнале, который вы хотите выделить, и выберите ‘must intersect’ (должен пересечь) или ‘must not intersect’ (не должен пересечь) — все остальное осциллограф сделает сам

Функциональные возможности шести приборов в одном

  • Лучший в своем классе осциллограф
  • Опция логического анализатора (в моделях MSO) добавляет 16 цифровых каналов
  • Опции анализатора последовательных протоколов добавляют возможности запуска по сигналам и декодирования протоколов самых различных последовательных шин
  • Опция двухканального генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen добавляет возможности по формированию сигналов в самом осциллографе
  • Опция 3-разрядного цифрового вольтметра расширяет возможности по определению параметров сигналов
  • Опция 8-разрядного частотомера и сумматора обеспечивает высокую точность при измерении частотных характеристик
  • Возможность добавления любой из этих опций в любое время

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Количество каналов Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Скорость обновления сигналов на экране Цена стандартной конфигурации*
DSOX3012T Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала
100 МГц 2 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3012T Осциллограф смешанных сигналов: 100 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
100 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3014T Осциллограф: 100 МГц, 4 аналоговых канала
100 МГц 4 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3014T Осциллограф смешанных сигналов: 100 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
100 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3022T Осциллограф: 200 МГц, 2 аналоговых канала
200 МГц 2 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3022T Осциллограф смешанных сигналов: 200 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
200 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3024T Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала
200 МГц 4 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3024T Осциллограф смешанных сигналов: 200 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
200 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3032T Осциллограф: 350 МГц, 2 аналоговых канала
350 МГц 2 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3032T Осциллограф смешанных сигналов: 350 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
350 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3034T Осциллограф: 350 МГц, 4 аналоговых канала
350 МГц 4 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3034T Осциллограф смешанных сигналов: 350 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
350 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3052T Осциллограф: 500 МГц, 2 аналоговых канала
500 МГц 2 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3052T Осциллограф смешанных сигналов: 500 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
500 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3054T Осциллограф: 500 МГц, 4 аналоговых канала
500 МГц 4 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3054T Осциллограф смешанных сигналов: 500 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
500 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3102T Осциллограф: 1 ГГц, 2 аналоговых канала
1 ГГц 2 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3102T Осциллограф смешанных сигналов: 1 ГГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
1 ГГц 2 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3104T Осциллограф: 1 ГГц, 4 аналоговых канала
1 ГГц 4 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3104T Осциллограф смешанных сигналов: 1 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
1 ГГц 4 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -

Программное обеспечение для этой серии

 Программное обеспечение для осциллографов 3000T серии X
Программное обеспечение для осциллографов 3000T серии X
Расширьте возможности своего осциллографа за счет мощных измерительных приложений
  • Функция аппаратного запуска по сигналам и декодирования данных последовательных шин I²C, SPI, RS232, CAN и др.
  • Функция аппаратного тестирования по маске
  • Встроенная функция анализа мощности
  • Программа BenchVue для подключения и регистрации данных

Принадлежности для этой серии

 Пробники для осциллографов 3000T серии X
Пробники для осциллографов 3000T серии X
Повышайте надежность измерений, используя подходящие пробники
  • Дифференциальные и несимметричные пробники
  • Активные и пассивные пробники
  • Пробники напряжения и тока
 Принадлежности для осциллографов 3000T серии X
Принадлежности для осциллографов 3000T серии X
  • Модули интерфейсов LAN и GPIB
  • Сумка для переноски
  • Комплект для монтажа в стойку

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.