Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Векторные анализаторы цепей в формате PXI

Уменьшение размеров испытательной системы
  • Возможность выбора прибора, наилучшим образом отвечающего потребностям тестирования, из ряда моделей с верхней границей диапазона частот от 4 ГГц до 53 ГГц
  • Лучшие среди векторных анализаторов цепей в формате PXI характеристики по быстродействию, динамическому диапазону, зашумленности графика и температурной стабильности; повышение точности измерений и увеличение производительности
  • Полноценные двухпортовые измерения S-параметров, реализованные в однослотовом модуле в формате PXI; доступность большего числа свободных слотов в шасси в формате
  • Применение проверенных методик измерений и калибровки компании Keysight гарантирует получение достоверных результатов измерений
  • Возможность объединения нескольких модулей для тестирования многопортовых устройств или одновременного тестирования нескольких устройств

Разнообразные многопортовые измерения

  • Возможность установки до 50 измерительных портов в одном шасси
  • Полная N-портовая коррекция ошибок
  • Возможность конфигурирования в виде нескольких отдельных векторных анализаторов цепей в одном шасси
  • Возможность использования каждого прибора в режиме двухпортового или многопортового анализатора
  • Возможность синхронного или асинхронного запуска

Самый высокопроизводительный в отрасли многопортовый векторный анализатор цепей в формате PXIe

  • Диапазон частот: от 1 МГц до 9 ГГц
  • Самая высокая в своем классе скорость измерений: до 30% быстрее, чем у аналогичных приборов
  • Снижение стоимости тестирования за счет более высокой скорости измерений: 5 мс на 201 точку с двухпортовой калибровкой
  • Динамический диапазон: до 160 дБ
  • Выходная мощность: до 17 дБм
  • Возможность выбора конфигурации с нужным количеством портов
  • Опция конфигурируемого измерительного блока обеспечивает возможность создания пользователем собственной комбинации приемников анализатора цепей
  • Полная N-портовая калибровка, режим смещения частоты, базовые измерения параметров ВЧ-импульсов, анализ во временной области, измерение компрессии коэффициента усиления

Сравнить продукты

Продукт Максимальная частота Динамический диапазон Выходная мощность Зашумленность графика Цена стандартной конфигурации*
M9375A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 26,5 ГГц
26,5 ГГц 115 дБ - -
M9374A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 20 ГГц
20 ГГц 115 дБ - -
M9373A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 14 ГГц
14 ГГц 115 дБ - -
M9372A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 9 ГГц
9 ГГц 115 дБ 7 дБм 0,003 дБ СКЗ
M9371A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 6,5 ГГц
6,5 ГГц 115 дБ - 0,003 дБ СКЗ
M9370A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 300 кГц до 4 ГГц
4 ГГц 115 дБ - -
M9485A Многопортовый векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 1 МГц до 9 ГГц
9 ГГц 142 дБ 15 дБм 0,003 дБ СКЗ
M9800A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 4,5 ГГц
4,5 ГГц - - -
M9801A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 6,5 ГГц
6,5 ГГц 140 дБ - 0,0015 дБ СКЗ
M9802A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 9 ГГц
9 ГГц 140 дБ - 0,0015 дБ СКЗ
M9803A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 14 ГГц
14 ГГц 140 дБ - 0,0015 дБ СКЗ
M9804A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 20 ГГц
20 ГГц - - -
M9805A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 100 кГц до 26,5 ГГц
26,5 ГГц - - -
M9806A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 100 кГц до 32 ГГц
32 ГГц - - -
M9807A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 100 кГц до 44 ГГц
44 ГГц - - -
M9808A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 100 кГц до 53 ГГц
53 ГГц - - -
N5252A Измерительная система на базе анализатора цепей E-диапазона (60 ГГц – 90 ГГц)
90 ГГц 100 дБ (110 дБ тип.) - -

Программное обеспечение для этой серии

N1930B Программное обеспечение для систем тестирования на физическом уровне (PLTS), 2018
N1930B Программное обеспечение для систем тестирования на физическом уровне (PLTS), 2018
  • Совместимость с программой MATLAB
  • Режим многоканальных глазковых диаграмм
  • Измерения в режиме рефлектометра во временной области
  • Вторая перемычка для функции AFR
  • Измерение избыточного реактивного сопротивления
S94701A Automated Measurement Expert (AMX), Test Plan Builder
S94701A Automated Measurement Expert (AMX), Test Plan Builder
  • Intuitive wizard to create your test plans for the multiport PXI VNA
  • Quick and easy setup of complicated multiport tests
  • Supports operation between the VNA and peripherals (i.e. PXI DIO or Switch Module)
S94702A Automated Measurement Expert (AMX), VNA Plugin
S94702A Automated Measurement Expert (AMX), VNA Plugin
  • Easy customization of test programs based on the Keysight test automation platform (TAP)
  • Executes multiport and multi-site measurements with the Keysight PXI VNA
  • Supports test plans with external modules (i.e. PXI DIO or Switch Module)

Принадлежности для этой серии

M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3
M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3
  • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
  • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
  • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
  • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
  • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
  • Оперативная память до 16 Гбайт
Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA
Y1242A Кабельные перемычки для многопортовых конфигураций векторных анализаторов цепей в формате PXI M937xA
  • Кабельная перемычка — ВЧ, сигнал гетеродина
  • Кабельная перемычка — SMB, сигнал запуска
  • Кабельная перемычка — SMB, опорный сигнал

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.