Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы серии InfiniiVision 6000X

Лидер по соотношению «цена/производительность»
  • Модели цифровых осциллографов и осциллографов смешанных сигналов с полосой пропускания от 1 ГГц до 6 ГГц
  • Скорость обновления сигналов на экране 450 000 осц./с
  • Функция запуска касанием по выделенной зоне
  • Голосовое управление на русском языке
  • Опции встроенных цифровых каналов, анализа протоколов последовательных шин, двухканального генератора WaveGen, 10-разрядного частотомера и 3-разрядного цифрового вольтметра
  • Возможность полной модернизации, включая расширение полосы пропускания и добавление опций

Широкая полоса пропускания и отличные показатели по целостности сигнала при минимальном бюджете

  • Более детальный анализ частотных характеристик сигналов с помощью недорогих осциллографов с полосой пропускания 6 ГГц
  • Более высокая точность измерений благодаря использованию новых специализированных микросхем входных каскадов, обеспечивающих чрезвычайно низкий уровень собственных шумов
  • Уровень собственных шумов 115 мкВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 1 мВ/дел. для модели с полосой пропускания 1 ГГц

Динамичное отображение аномалий при выполнении комплексного анализа сигналов

  • Более эффективное выделение сигналов благодаря функции запуска касанием по выделенной зоне и скорости обновления сигналов на экране 450 000 осциллограмм в секунду
  • Обеспечение целостности сигналов с помощью недорогих решений для измерения джиттера и анализа глазковых диаграмм в диапазоне частот до 6 ГГц
  • Сокращение времени отладки устройств при совместном использовании режима сегментированной памяти и функции декодирования сигналов и запуска по сигналам последовательных шин

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Количество каналов Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Скорость обновления сигналов на экране Цена стандартной конфигурации*
DSOX6002A Осциллограф: от 1 ГГц до 6 ГГц, 2 аналоговых канала
от 1 ГГц до 6 ГГц 2 4 Мвыб. 20 Гвыб./с -
MSOX6002A Осциллограф смешанных сигналов: от 1 ГГц до 6 ГГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
от 1 ГГц до 6 ГГц 2 + 16 4 Мвыб. 20 Гвыб./с -
DSOX6004A Осциллограф: от 1 ГГц до 6 ГГц, 4 аналоговых канала
от 1 ГГц до 6 ГГц 4 4 Мвыб. 20 Гвыб./с -
MSOX6004A Осциллограф смешанных сигналов: от 1 ГГц до 6 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
от 1 ГГц до 6 ГГц 4 + 16 4 Мвыб. 20 Гвыб./с -

Программное обеспечение для этой серии

 Программное обеспечение для осциллографов серии 6000X
Программное обеспечение для осциллографов серии 6000X
Расширьте возможности своего осциллографа за счет мощных измерительных приложений
  • Доступны бесплатные пробные версии
  • Установка всего пакета программ с помощью опции DSOX6APPBNDL
  • Подключение функций генератора WaveGen, цифрового вольтметра, декодирования сигналов последовательных шин, измерения мощности, тестирования по маске и анализа джиттера

Принадлежности для этой серии

 Пробники для осциллографов серии 6000X
Пробники для осциллографов серии 6000X
Повышайте надежность измерений, используя подходящие пробники
  • Дифференциальные и несимметричные пробники
  • Активные и пассивные пробники
  • Пробники напряжения и тока
 Принадлежности для осциллографов серии 6000X
Принадлежности для осциллографов серии 6000X
  • Держатели для пробников
  • Защитные крышки для экранов
  • Сумки для переноски
  • Руководства

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.