Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы Infiniium серии S

Новый стандарт осциллографических измерений
  • Полоса пропускания от 500 МГц до 8 ГГц
  • Лучшие в отрасли характеристики целостности сигналов: 10-разрядные АЦП, малошумящие входные каскады, прецизионный тактовый генератор, аппаратная поддержка обработки сигналов, глубокая память с быстрым откликом
  • Уникальная платформа включает твердотельный съемный жесткий диск объемом 240 Гбайт, мощную материнскую плату, высокую скорость передачи данных и емкостной сенсорный экран
  • Более 50 видов автоматических измерений, поддержка более 100 типов пробников

Инновационные технологии повышают качество измерений

  • Эффективный и гибкий графический пользовательский интерфейс, возможности по автономному анализу сигналов
  • Совместимость с широким спектром прикладных измерительных программ
  • Широкий выбор пробников, включая уникальное решение для анализа целостности сигналов питания — пробник шин питания N7020A
  • Решения для декодирования протоколов последовательных шин, включая шины CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I²C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232/UART и др.

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Количество каналов Макс. объем памяти Время нарастания/спада (тип.) Maximum Vertical Resolution Цена стандартной конфигурации*
DSOS054A Осциллограф высокого разрешения: 500 МГц, 4 аналоговых канала
500 МГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS054A Осциллограф высокого разрешения: 500 МГц, 4 аналоговых, 16 цифровых каналов
500 МГц 4 + 16 800 Мвыб. - -
DSOS104A Осциллограф высокого разрешения: 1 ГГц, 4 аналоговых канала
1 ГГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS104A Осциллограф высокого разрешения: 1 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
1 ГГц 4 + 16 800 Мвыб. - -
DSOS204A Осциллограф высокого разрешения: 2 ГГц, 4 аналоговых канала
2 ГГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS204A Осциллограф высокого разрешения: 2 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
2 ГГц 4 + 16 800 Мвыб. - -
DSOS254A Осциллограф высокого разрешения: 2,5 ГГц, 4 аналоговых канала
2,5 ГГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS254A Осциллограф высокого разрешения: 2,5 ГГц, 4 аналоговых, 16 цифровых каналов
2,5 ГГц 4 + 16 800 Мвыб. - -
DSOS404A Осциллограф высокого разрешения: 4 ГГц, 4 аналоговых канала
4 ГГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS404A Осциллограф высокого разрешения: 4 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
4 ГГц 4 + 16 800 Мвыб. - -
DSOS604A Осциллограф высокого разрешения: 6 ГГц, 4 аналоговых канала
6 ГГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS604A Осциллограф высокого разрешения: 6 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
6 ГГц 4 + 16 800 Мвыб. - -
DSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых канала
8 ГГц 4 800 Мвыб. - -
MSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
8 ГГц 4 + 16 800 Мвыб. - -

Программное обеспечение для этой серии

 Прикладные программы для анализа протоколов для осциллографов серии S
Прикладные программы для анализа протоколов для осциллографов серии S
Упростите отладку разрабатываемых устройств
  • Поддержка декодирования 19 протоколов
  • Преобразование захваченных осциллографом данных на физическом уровне в пакеты данных определенного протокола
  • Быстрое перемещение между данными физического уровня и уровня протокола с использованием коррелированных во времени маркеров
 Прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам для осциллографов серии S
Прикладные программы для тестирования на соответствие стандартам для осциллографов серии S
Углубите свои технические знания и опыт
  • Тестирование на точное соответствие требованиям спецификации каждого стандарта
  • Специалисты Keysight участвуют в работе многих технических комитетов и органов по стандартизации
 Прикладные программы для анализа сигналов для осциллографов серии S
Прикладные программы для анализа сигналов для осциллографов серии S
Получите полное представление о причинах джиттера сигнала
  • Возможность автономной работы позволяет проводить полный цикл испытаний — от моделирования до отладки устройств
  • Приложения для измерения мощности непосредственно на осциллографе
  • Функция коррекции для раскрыва сильно закрытых глазковых диаграмм

Принадлежности для этой серии

 Пробники, совместимые с осциллографами серии S
Пробники, совместимые с осциллографами серии S
Повышайте надежность измерений, используя подходящие пробники
  • Поддержка более 100 пробников напряжения и тока
  • Программа PrecisionProbe для точной коррекции характеристик пробников
  • Широкий выбор пробников: для экстремальных температур, с высокой чувствительностью по току, для измерений целостности мощности

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.