Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов в формате PXI

Устанавливаем рекорд по быстродействию
  • Повышение производительности испытаний за счет высокой скорости и качества измерений, оптимизированных для тестирования ВЧ- и СВЧ-устройств в процессе разработки и производства
  • Повышение гибкости конфигурации испытательной системы благодаря модульной платформе и возможности модернизации с помощью лицензионных ключей
  • Сокращение времени разработки благодаря простоте интеграции драйверов и примеров программирования в существующие испытательные системы

Высочайшее качество сигналов в компактном модульном форм-факторе

  • Перспективные модульные приборы для высокоскоростных автоматизированных испытательных систем
  • Векторные и аналоговые (НГ) генераторы сигналов в формате PXI
  • Частотный диапазон: от 1 МГц до 3 ГГц, 6 ГГц, 14 ГГц, 20 ГГц, 31,8 ГГц или 44 ГГц
  • Полоса модуляции ВЧ-сигнала до 1 ГГц (при неравномерности ±0,3 дБ)
  • Высокая скорость переключения частоты и амплитуды и гибкий режим списка

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Уровень производительности Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц Переключение частоты Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя Цена стандартной конфигурации*
M9410A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXI, полоса 300 МГц, 600 МГц или 1200 МГц
- ◆◆◆◆◇◇ –132 дБн/Гц < 50 мкс -
M9411A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXI с оптическим вводом/выводом и специализированной ПЛИС
- ◆◆◆◆◇◇ –132 дБн/Гц < 50 мкс -
M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe
3,8 ГГц; 6 ГГц ◆◆◆◇◇◇ ≤ –113 дБн/Гц от 400 мкс до 2 мс 160 МГц
M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe
3,8 ГГц; 6 ГГц ◆◆◆◇◇◇ ≤ –113 дБн/Гц от 400 мкс до 2 мс -
M9380A Генератор немодулированных сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◇◇◇◇ –122 дБн/Гц 5 мс -
M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◆◆◇◇ –122 дБн/Гц от 10 мкс 40 МГц до 160 МГц
M9383A Генератор СВЧ-сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 44 ГГц
14 ГГц, 20 ГГц, 31,8 ГГц, 44 ГГц ◆◆◆◆◆◇ < –112 дБн/Гц от 10 мкс 1 ГГц до 2 ГГц

Программное обеспечение для этой серии

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

Принадлежности для этой серии

M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
  • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
  • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
  • Оперативная память до 16 Гбайт

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.