Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы InfiniiVision 3000A серии X

Решение самых сложных измерительных задач благодаря широким функциональным возможностям прибора
  • Модели цифровых осциллографов (DSO) и осциллографов смешанных сигналов (MSO) с верхней границей полосы пропускания от 100 МГц до 1 ГГц
  • Отображение коррелированных во времени цифровых сигналов с помощью 16 встроенных цифровых каналов (в моделях осциллографов смешанных сигналов)
  • Модулирование сигналов в самом осциллографе с помощью опции генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen с диапазоном частот 20 МГц (опция)
  • Быстрое определение параметров сигналов с помощью встроенного 3-разрядного цифрового вольтметра и 5-разрядного частотомера (опция)
  • Сокращение времени анализа сигналов последовательных шин с помощью опций аппаратного декодирования протоколов последовательных шин CAN, LIN, I²C, SPI, RS232 и др.
  • Защита инвестиций за счет возможности полной модернизации прибора

Функциональные возможности пяти приборов в одном

  • Лучший в своем классе осциллограф
  • Опция логического анализатора (в моделях MSO) добавляет 16 цифровых каналов
  • Опции анализатора последовательных протоколов добавляют возможности запуска по сигналам и декодирования протоколов самых различных последовательных шин
  • Опция двухканального генератора сигналов стандартной/произвольной формы WaveGen добавляет возможности по формированию сигналов в самом осциллографе
  • Опция 3-разрядного цифрового вольтметра расширяет возможности по определению параметров сигналов
  • Возможность добавления опций в любое время

Будьте уверены — вы видите весь сигнал полностью

  • Скорость обновления сигналов на экране до 1 000 000 осциллограмм в секунду повышает вероятность захвата редких случайных событий
  • Это единственные в отрасли осциллографы, которые сохраняют высокую скорость обновления сигналов на экране даже при задействовании цифровых каналов логического анализатора и/или использовании декодирования протоколов последовательных шин

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Количество каналов Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Скорость обновления сигналов на экране Цена стандартной конфигурации*
DSOX3012A Осциллограф: 100 МГц, 2 аналоговых канала
100 МГц 2 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3012A Осциллограф смешанных сигналов: 100 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
100 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3014A Осциллограф: 100 МГц, 4 аналоговых канала
100 МГц 4 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3014A Осциллограф смешанных сигналов: 100 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
100 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3024A Осциллограф: 200 МГц, 4 аналоговых канала
200 МГц 4 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3024A Осциллограф смешанных сигналов: 200 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
200 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3032A Осциллограф: 350 МГц, 2 аналоговых канала
350 МГц 2 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3032A Осциллограф смешанных сигналов: 350 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
350 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3034A Осциллограф: 350 МГц, 4 аналоговых канала
350 МГц 4 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3034A Осциллограф смешанных сигналов: 350 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
350 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3052A Осциллограф: 500 МГц, 2 аналоговых канала
500 МГц 2 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3052A Осциллограф смешанных сигналов: 500 МГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
500 МГц 2 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3054A Осциллограф: 500 МГц, 4 аналоговых канала
500 МГц 4 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
MSOX3054A Осциллограф смешанных сигналов: 500 МГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
500 МГц 4 + 16 4 Мвыб. 4 Гвыб./с -
DSOX3102A Осциллограф: 1 ГГц, 2 аналоговых канала
1 ГГц 2 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3102A Осциллограф смешанных сигналов: 1 ГГц, 2 аналоговых и 16 цифровых каналов
1 ГГц 2 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
DSOX3104A Осциллограф: 1 ГГц, 4 аналоговых канала
1 ГГц 4 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
MSOX3104A Осциллограф смешанных сигналов: 1 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
1 ГГц 4 + 16 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -

Программное обеспечение для этой серии

 Программное обеспечение для осциллографов 3000A серии X
Программное обеспечение для осциллографов 3000A серии X
Расширьте возможности своего осциллографа за счет мощных измерительных приложений
  • Функция аппаратного запуска по сигналам и декодирования данных последовательных шин I²C, SPI, RS232 и CAN
  • Функция аппаратного тестирования по маске
  • Встроенная функция анализа мощности
  • Программа BenchVue для подключения и регистрации данных

Принадлежности для этой серии

 Пробники для осциллографов 3000A серии X
Пробники для осциллографов 3000A серии X
Повышайте надежность измерений, используя подходящие пробники
  • Дифференциальные и несимметричные пробники
  • Активные и пассивные пробники
  • Пробники напряжения и тока
 Принадлежности для осциллографов 3000A серии X
Принадлежности для осциллографов 3000A серии X
  • Модули интерфейсов LAN и GPIB
  • Сумка для переноски
  • Комплект для монтажа в стойку

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.