Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы сигналов серии X

Разработка и тестирование перспективных устройств с помощью самых передовых методов анализа сигналов
  • Широкий выбор приборов — от высокопроизводительных анализаторов спектра реального времени до бюджетных моделей для базового анализа сигналов
  • Углубленная диагностика неисправностей или разнообразные одноклавишные измерения с помощью обширного набора специализированных прикладных программ
  • Возможность модернизации после приобретения прибора по мере развития технологий, включая расширение диапазона частот и полосы анализа, добавление функций анализа в режиме реального времени, обновление процессора и др.
  • 100%-ая совместимость по кодам и полная идентичность методов измерений позволяют обеспечить единство измерений на всех этапах — от исследований и разработок до производства

Решение самых сложных задач тестирования благодаря доступным характеристикам

  • Упрощение настройки и отображения результатов измерений благодаря новому усовершенствованному пользовательскому интерфейсу на основе сенсорного дисплея с функцией «мультитач»
  • Функция анализа спектра в режиме реального времени позволяет наблюдать, захватывать и понимать поведение самых трудноуловимых сигналов — как известных, так и неизвестных
  • Возможность обнаруживать ранее невидимые сигналы благодаря свободному от побочных составляющих динамическому диапазону более 75 дБ в полосе 510 МГц
  • Более точное измерение слабых сигналов с использованием функции понижения уровня собственных шумов (NFE), позволяющей уменьшить помехи при измерении на 10 дБ

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Полоса анализа в режиме реального времени Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц Опции расширения полосы анализа Цена стандартной конфигурации*
N9041B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 110 ГГц
90 ГГц, 110 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) 255 МГц –171 дБм –136 дБн/Гц 25 МГц (станд.), 40 МГц, 1 ГГц
N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц
8,4; 13,6; 26,5; 44, 50 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) 255 МГц, 510 МГц –174 дБм –136 дБн/Гц 25 МГц (станд.), 40 МГц, 255 МГц, 510 МГц, 1 ГГц
N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц
3,6;8,4;13,6;26,5;44,50 ГГц(смесит. до 1,1 ТГц) 85 МГц, 160 МГц, 255 МГц, 510 МГц -174 dBm -136 dBc/Hz 25 МГц (станд.), 40; 85; 125; 160; 255; 510 МГц
N9020B Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 50 ГГц
- - - - -
N9010B Анализатор сигналов серии EXA, от 10 Гц до 44 ГГц
3,6; 7; 13,6; 26,5; 32; 44 ГГц(смесит. до 1,1 ТГц) - -172 dBm -109 dBc/Hz 25 МГц (станд.), 40 МГц
N9000B Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц
3 ГГц, 7,5 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц - –163 дБм -110 dBc/Hz 10 МГц (станд.), 25 МГц
M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц
- - –163 дБм - 10 МГц (станд.), 25 МГц
N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц
3,6; 8,4; 26,5; 44 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) 85 МГц –167 дБм -114 dBc/Hz 10 МГц (станд.), 25 МГц, 85 МГц
N9048B Приемник PXE для измерения ЭМП, от 2 Гц до 26,5 ГГц
3,6; 8,4; 26,5; 44 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) 350 МГц -174 dBm/Hz -114 dBc/Hz 10 МГц (станд.), 25 МГц, 40 МГц

Программное обеспечение для этой серии

 Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
  • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
  • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
  • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения
 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

Принадлежности для этой серии

 Интеллектуальные смесители на гармониках
Интеллектуальные смесители на гармониках
  • Расширение диапазона частот анализаторов сигналов серии X до 110 ГГц
  • Решения для частотных диапазонов от 50 ГГц до 100 ГГц
  • Автоматическая коррекция и регулировка уровня
  • Автоматическая настройка гетеродина
  • Подключение к порту USB
 Источники шума
Источники шума
  • Упрощение настройки благодаря совместимости источников шума с анализаторами сигналов серии X
  • Сокращение времени настройки за счет автоматической загрузки и сохранения данных для ENR
  • Повышение точности измерений благодаря функции компенсации температуры
 Принадлежности для анализаторов сигналов серии X
Принадлежности для анализаторов сигналов серии X
Упростите свою испытательную установку и получите наиболее точные результаты измерений.
  • Обеспечение широкополосного преобразования с понижением частоты сигналов миллиметрового диапазона
  • Активные ВЧ пробники для внутрисхемных измерений
  • Исключение слабых звеньев в измерительной системе с помощью принадлежностей для испытаний

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.