Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы сигналов серии X

Разработка и тестирование перспективных устройств с помощью самых передовых методов анализа сигналов
  • Широкий выбор приборов — от высокопроизводительных анализаторов спектра реального времени до бюджетных моделей для базового анализа сигналов
  • Углубленная диагностика неисправностей или разнообразные одноклавишные измерения с помощью обширного набора специализированных прикладных программ
  • Возможность модернизации после приобретения прибора по мере развития технологий, включая расширение диапазона частот и полосы анализа, добавление функций анализа в режиме реального времени, обновление процессора и др.
  • 100%-ая совместимость по кодам и полная идентичность методов измерений позволяют обеспечить единство измерений на всех этапах — от исследований и разработок до производства

Решение самых сложных задач тестирования благодаря доступным характеристикам

  • Упрощение настройки и отображения результатов измерений благодаря новому усовершенствованному пользовательскому интерфейсу на основе сенсорного дисплея с функцией «мультитач»
  • Функция анализа спектра в режиме реального времени позволяет наблюдать, захватывать и понимать поведение самых трудноуловимых сигналов — как известных, так и неизвестных
  • Возможность обнаруживать ранее невидимые сигналы благодаря свободному от побочных составляющих динамическому диапазону более 75 дБ в полосе 510 МГц
  • Более точное измерение слабых сигналов с использованием функции понижения уровня собственных шумов (NFE), позволяющей уменьшить помехи при измерении на 10 дБ

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Опции расширения полосы анализа Полоса анализа в режиме реального времени Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц Цена стандартной конфигурации*
N9041B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 110 ГГц
90, 110 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 МГц (станд.), 40 МГц, 1 ГГц 255 МГц –171 дБм –136 дБн/Гц
N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц
8,4; 13,6; 26,5; 44, 50 ГГц (смесит. до 1,1 ТГц) 25 МГц (станд.), 40 МГц, 255 МГц, 510 МГц, 1 ГГц 255 МГц, 510 МГц –174 дБм –136 дБн/Гц
N9030B Анализатор сигналов PXA, от 2 Гц до 50 ГГц
3,6;8,4;13,6;26,5;44,50 ГГц(смесит. до 1,1 ТГц) 25 МГц (станд.), 40; 85; 125; 160; 255; 510 МГц 85 МГц, 160 МГц, 255 МГц, 510 МГц –174 дБм -136 dBc/Hz
N9020B Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 50 ГГц
3.6,8.4,13.6,26.5,32,44,50 GHz, Mixers to 1.1 THz 25 МГц (станд.), 40 МГц, 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц –172 дБм –114 дБн/Гц
N9010B Анализатор сигналов серии EXA, от 10 Гц до 44 ГГц
3,6; 7; 13,6; 26,5; 32; 44 ГГц(смесит. до 1,1 ТГц) 25 МГц (станд.), 40 МГц - –172 дБм –109 дБн/Гц
N9000B Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц
3 ГГц, 7,5 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц 10 МГц (станд.), 25 МГц - –163 дБм -110 dBc/Hz
M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц
- 10 МГц (станд.), 25 МГц - –163 дБм -
N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 10 МГц (станд.), 25 МГц, 85 МГц 85 МГц –167 дБм -114 dBc/Hz
N9048B Приемник PXE для измерения ЭМП, от 2 Гц до 26,5 ГГц
3.6, 8.4, 26.5 GHz, Mixers to 1.1 THz 10 МГц (станд.), 25 МГц, 40 МГц 350 MHz –174 дБм/Гц –114 дБн/Гц

Программное обеспечение для этой серии

 Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
  • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
  • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
  • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения
 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

Принадлежности для этой серии

 Интеллектуальные смесители на гармониках
Интеллектуальные смесители на гармониках
  • Расширение диапазона частот анализаторов сигналов серии X до 110 ГГц
  • Решения для частотных диапазонов от 50 ГГц до 100 ГГц
  • Автоматическая коррекция и регулировка уровня
  • Автоматическая настройка гетеродина
  • Подключение к порту USB
 Источники шума
Источники шума
  • Упрощение настройки благодаря совместимости источников шума с анализаторами сигналов серии X
  • Сокращение времени настройки за счет автоматической загрузки и сохранения данных для ENR
  • Повышение точности измерений благодаря функции компенсации температуры
 Принадлежности для анализаторов сигналов серии X
Принадлежности для анализаторов сигналов серии X
Упростите свою испытательную установку и получите наиболее точные результаты измерений.
  • Обеспечение широкополосного преобразования с понижением частоты сигналов миллиметрового диапазона
  • Активные ВЧ пробники для внутрисхемных измерений
  • Исключение слабых звеньев в измерительной системе с помощью принадлежностей для испытаний

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.