Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модульные осциллографы с шиной USB

Компактные и недорогие модули позволят проанализировать мельчайшие детали сигналов
  • Компактные двухканальные осциллографы с полосой пропускания 100 МГц или 200 МГц
  • Глубокая память до 32 Мвыб и высокая частота дискретизации до 1 Гвыб/с
  • Функции Plug-and-Play упрощает настройку и конфигурирование испытательной системы
  • ПО Keysight Measurement Manager для упрощения конфигурирования и управления измерениями
  • Функция быстрого преобразования Фурье (БПФ), математические функции и 26 видов автоматических измерений
  • Развитая система запуска, включая запуск по фронту, длительности импульса и номеру ТВ строки

В чем преимущества модульных приборов?

  • Недорогие компактные приборы
  • Простая настройка благодаря функции «Plug-and-Play» шины USB
  • Простое в использовании программное обеспечение
  • Гибкость конфигурирования и возможность расширения системы: прибор может использоваться как автономно, так и в составе измерительной системы
  • Различные виды синхронизированных измерений

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Операционная система Расширенные возможности Цена стандартной конфигурации*
U2701A Модульный осциллограф с шиной USB, 100 МГц, 2 аналоговых канала
100 МГц 32 Мвыб. 1 Гвыб./с - -
U2702A Модульный осциллограф с шиной USB, 200 МГц, 2 аналоговых канала
200 МГц 32 Мвыб. 1 Гвыб./с - -

Принадлежности для этой серии

U2781A Шасси для модульных приборов с шиной USB
U2781A Шасси для модульных приборов с шиной USB
  • Совместимость со стандартом USB 2.0 USBTMC 488.2 (ОС Windows)
  • Возможность «горячего» подключения и автоматического определения параметров
  • Возможность расширения до 384 каналов
  • Возможность установки в стойку с помощью комплекта для монтажа
U2921A-100 BNC Cable
U2921A-100 BNC Cable
  • The U2921A-100 option is a BNC cable for the U2701A, U2702A and U2761A USB Modular Instruments and other instruments requiring BNC connection.
U2921A-101 USB Secure Cable, 2m
U2921A-101 USB Secure Cable, 2m
  • Two-meter USB secure cable
  • Recommended for use with Keysight’s U2701A, U2702A, U2722A, U2723A, U2741A, U2751A, U2761A USB Modular Instruments.
     

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.