Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG, CXG)

Повышение качества тестирования за счет использования необходимых сигналов в НИОКР и на производстве
  • Испытания устройств в предельных условиях благодаря спектральной чистоте сигналов и высокой точности, обеспечивающих высочайший уровень характеристик
  • Повышение производительности и увеличение времени безотказной работы при использовании недорогих решений по созданию всех необходимых для тестирования сигналов
  • Разработка самых современных СВЧ-систем с помощью решения, превосходящего по быстродействию, размерам и цене генератор метрологического уровня PSG
  • Сокращение времени на создание сигналов при использовании программного обеспечения Signal Studio
  • Снижение эксплуатационных расходов благодаря 3-летнему межкалибровочному интервалу и использованию комплексных решений для самодиагностики

Формирование любых нужных сигналов: простых и сложных, спектрально чистых и с наличием шумов и помех

  • Минимизация помех в усилителях мощности благодаря наилучшим в отрасли значениям коэффициента мощности в соседнем канале (ACPR) и уровня выходного сигнала
  • Обеспечение требуемой пропускной способности в сетях стандартов LTE-Advance и 802.11ac WLAN благодаря ширине полосы модуляции 160 МГц и модулю вектора ошибки от 0,4%
  • Повышение чувствительности приемников РЛС благодаря высоким характеристикам по фазовому шуму и негармоническим составляющим

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Уровень производительности Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц Переключение частоты Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя Цена стандартной конфигурации*
N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц
13 ГГц, 20 ГГц, 31,8 ГГц, 40 ГГц ◆◆◆◆◇◇ –130 дБн/Гц ≤ 600 мкс (тип.) -
N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц
3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◆◆◇◇ –146 дБн/Гц ≤ 800 мкс -
N5181B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц
1 ГГц, 3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◆◆◇◇ –146 дБн/Гц ≤ 800 мкс -
N5173B Аналоговый генератор СВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц
13 ГГц, 20 ГГц, 31,8 ГГц, 40 ГГц ◆◆◆◇◇◇ - - -
N5166B Векторный генератор ВЧ-сигналов CXG серии X, от 9 кГц до 3 ГГц или 6 ГГц
3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◇◇◇◇ –119 дБн/Гц ≤ 5 мс (тип.) 120 MHz до 200 MHz
N5172B Векторный генератор ВЧ-сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц
3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◆◇◇◇ –122 дБн/Гц ≤ 800 мкс 160 MHz до 200 MHz
N5171B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц
1 ГГц, 3 ГГц, 6 ГГц ◆◆◆◇◇◇ –122 дБн/Гц ≤ 800 мкс -

Программное обеспечение для этой серии

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний
 Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
  • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
  • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
  • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом
 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

Принадлежности для этой серии

 Измерители и преобразователи мощности
Измерители и преобразователи мощности
  • Измерители мощности и преобразователи мощности
  • Точное измерение мощности ВЧ и СВЧ сигналов
  • Высокопроизводительные решения для измерения пиковой и средней мощности
 Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
Signal Generator Millimeter-Wave Accessories
  • Extend signal generator frequency coverage
  • 50 to 1.1 THz
  • Direct RF drive, direct frequency control & display, and input power protection
 Высокопроизводительные генераторы сигналов произвольной формы
Высокопроизводительные генераторы сигналов произвольной формы
  • Высочайшее качество сигналов (внесение предыскажений)
  • Широкая полоса частот
  • Высокое разрешение
  • Законченная система на основе генератора PSG
  • Высокоэффективное программное обеспечение для генерирования сигналов

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.