Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Векторные анализаторы цепей серии ENA, от 5 Гц до 53 ГГц

Снижение затрат на тестирование
  • Создание надежных и точных измерительных систем, обеспечивающих высокую производительность, воспроизводимость и достоверность результатов испытаний
  • Оптимизация процесса измерений благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
  • Модернизация прибора с помощью программных и аппаратных опций, включая расширение диапазона частот и увеличение числа измерительных портов

Оптимальное сочетание быстродействия и характеристик

  • Определение характеристик линейных и нелинейных устройств
  • Анализ межсоединений высокоскоростных последовательных устройств с использованием измерений одновременно во временной и частотной области, а также анализа глазковых диаграмм
  • Расширенные функциональные возможности по измерению характеристик материалов, анализу целостности сигналов питания и решению других прикладных задач

Сравнить продукты

Продукт Максимальная частота Динамический диапазон Выходная мощность Количество встроенных портов Цена стандартной конфигурации*
E5080A Векторный анализатор цепей серии ENA
9 ГГц - - 2 или 4 порта
E5080B Векторный анализатор цепей серии ENA
20 ГГц - - 2 или 4 порта
E5072A Векторный анализатор цепей серии ENA
8,5 ГГц 123 дБ 16 дБм 2 порта
E5071C Векторный анализатор цепей серии ENA
20 ГГц - - 2 или 4 порта
E5063A Векторный анализатор цепей серии ENA
18 ГГц 117 dB 0 дБм 2 порта
E5061B Векторный анализатор цепей серии ENA
3 ГГц 120 дБ 10 дБм 2 порта

Программное обеспечение для этой серии

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • Real time measurements simultaneously in time domain (TDR/TDT) and frequency domain (S-parameters)
  • Eye diagram tests without external bit pattern generator
  • Stressed eye diagram analysis
  • Impedance analysis
  • ESD Robustness
 Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
  • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
  • Equivalent circuit analysis

Принадлежности для этой серии

 Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
  • Предназначены для точной калибровки анализаторов цепей с диапазоном частот до 13,5 ГГц
  • Включают механические и электронные калибровочные комплекты
  • Включают экономичные и прецизионные калибровочные комплекты для устройств с импедансом 50 Ом и 75 Ом
 Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств
Принадлежности для тестирования ВЧ и СВЧ устройств
  • Переключатели, смесители, аттенюаторы, усилители, адаптеры и другие устройства
  • Гарантированные точные и воспроизводимые результаты
  • Непревзойденное качество и надежность для минимизации погрешностей измерений 
 Измерители мощности с шинами USB и LAN
Измерители мощности с шинами USB и LAN
  • Измерители мощности с шинами USB/LAN серий U/L2050/60X
  • Измерители мощности серии U2040 X
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2020 X
  • Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2000

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.