Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Генераторы сигналов

Эффективное тестирование благодаря отличным показателям по чистоте сигнала и точности
  • Широкий выбор генераторов сигналов с наилучшими в каждом классе характеристиками для решения самых разнообразных задач — от решений высочайшего метрологического уровня до недорогих решений по формированию сигналов
  • Тестирование электронных устройств с использованием реалистичных моделей с наилучшими показателями по целостности сигнала
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет 3-летнего цикла калибровки и возможностей самодиагностики
Самые надежные в отрасли генераторы СВЧ-сигналов — тысячи приборов используются во всем мире


Генераторы сигналов для тестирования систем РЭБ


Характеристики PSG по фазовым шумам позволяют повысить чувствительность измерительной системы

Сравнить серии/продукты

Серии / Продукты Частота Выходная мощность на частоте 1 ГГц Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц Переключение частоты Уровень гармоник на частоте 1 ГГц
Microwave Signal Generators (VXG)
Microwave Signal Generators (VXG)
Accelerating 5G Innovation and Test
1 MHz до 44 GHz -110 dBm до +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) - -30 dBc (measured)
M9383B VXG-m PXIe Microwave Signal Generator, 1 MHz – 44 GHz 1 MHz до 44 GHz -110 dBm до +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) - -30 dBc (measured)
M9384B VXG Microwave Signal Generator, 1 MHz – 44 GHz - -110 dBm до +23 dBm -140 dBc/Hz (measured) - -30 dBc (measured)
Развернуть серию: 2 продукта /продуктов
Генераторы сигналов UXG серии X
Генераторы сигналов UXG серии X
Высокая скорость переключения
- -130 дБм до +10 дБм -144 dBc/Hz до 150 dBc/Hz (nominal) ≤ 220 ns до 101 us < -60 dBc до < -50 дБн
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz - - 150 dBc/Hz (nominal) 101 us -
N5193A Генератор сигналов UXG серии X, от 10 МГц до 40 ГГц - - - - -
N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 20 GHz - -120 dBm до +3 dBm -144 dBc/Hz ≤ 220 ns < -60 dBc
N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модификация - -130 дБм до +10 дБм -135 дБн/Гц ≤ 100 мкс < -50 дБн
Развернуть серию: 4 продукта /продуктов
Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG, CXG)
Генераторы сигналов серии X (MXG, EXG, CXG)
Спектральная чистота сигналов и высокая точность
9 kHz до 6 ГГц -144 дБм до +26 дБм -146 дБн/Гц до -119 dBc/Hz ≤ 600 мкс до < or equal to 5 ms, typical < -40 дБн до < -35 dBc
N5183B Аналоговый генератор СВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц - - - - -
N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц - - - - -
N5181B Аналоговый генератор ВЧ сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц - -144 дБм до +26 дБм -146 дБн/Гц ≤ 800 мкс < -35 дБн
N5173B Аналоговый генератор СВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 40 ГГц - -130 дБм до +23 дБм -122 дБн/Гц ≤ 600 мкс < -40 дБн
N5166B CXG RF Vector Signal Generator, 9 kHz – 3/6 GHz
NEW!
9 kHz до 3/6 GHz +18 dBm -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical < -35 dBc
N5172B Векторный генератор ВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц - - - - -
N5171B Аналоговый генератор ВЧ-сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 9 кГц до 6 ГГц -144 дБм до +26 дБм -122 дБн/Гц ≤ 800 мкс < -35 дБн
Развернуть серию: 7 продукта /продуктов
Генераторы сигналов серии PSG
Генераторы сигналов серии PSG
Генераторы метрологического уровня
- -135 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 7 мс до < 16 мс ≤ -55 дБн 
E8257D Аналоговый генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 67 ГГц - -135 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 7 мс ≤ -55 дБн
E8267D Векторный генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 44 ГГц - -130 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 16 мс ≤ -55 дБн 
E8663D Аналоговый генератор ВЧ-сигналов PSG, от 100 кГц до 9 ГГц - -135 дБм до +21 дБм -143 дБн/Гц < 7 мс ≤ -55 дБн 
Развернуть серию: 3 продукта /продуктов
Генераторы сигналов в формате PXI
Генераторы сигналов в формате PXI
Для автоматизированных испытательных систем
1 МГц до 44 GHz -130 дБм до +20 дБм -132 dBc/Hz до -122 дБн/Гц от 10 мкс до 2 мс до <50 µs <-34 дБн до < -29 дБн
M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth 6 GHz - -132 dBc/Hz <50 µs -
M9411A VXT PXI Vector Transceiver, with Custom FPGA and Optical I/O 6 GHz до n/a - -132 dBc/Hz <50 µs -
M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe - - - - -
M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe - - - - -
M9380A Источник непрерывных колебаний в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 1 МГц до 6 ГГц -130 дБм до +20 дБм -122 дБн/Гц 5 мс < -29 дБн
M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц - -130 дБм до +20 дБм -122 дБн/Гц от 10 мкс до 2 мс <-34 дБн
M9383A PXIe Microwave Signal Generator, 1 MHz to 44 GHz 1 MHz до 44 GHz -90 до +19 dBm - - -30 dBc to -48 dBc
Развернуть серию: 7 продукта /продуктов
Генераторы ВЧ сигналов
Генераторы ВЧ сигналов
Недорогой полнофункциональный ВЧ генератор
- - - - -
N9310A Генератор ВЧ сигналов, от 9 кГц до 3 ГГц - - - - -
Развернуть серию: 1 продукт

Программное обеспечение

 Программное обеспечение Signal Studio
Программное обеспечение Signal Studio
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний
 Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue
  • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
  • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
  • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом
 Вспомогательное ПО
Вспомогательное ПО
  • Простое в использовании программное обеспечение для подключения приборов к компьютеру и управления ими
  • Управление и программирование одного или нескольких приборов
  • Установка, перемещение и управление лицензиями
  • Возможность калибровки и настройки

Принадлежности

 Distribution Networks for PSG Signal Generators
Distribution Networks for PSG Signal Generators
  • Multiple PSG operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
  • Use of internal/external baseband generator with vector PSG provides phase control/adjustment for each source
 Принадлежности  для генераторов сигналов
Принадлежности для генераторов сигналов
Упростите свою испытательную установку и получите наиболее точные результаты измерений.
  • Возможность измерения пиковой и средней мощности с помощью портативного измерителя мощности
  • Работа с несколькими генераторами сигналов в режиме фазовой стабилизации и синхронизации
  • Расширение диапазона СВЧ системы и др.
 Высокопроизводительные генераторы сигналов произвольной формы
Высокопроизводительные генераторы сигналов произвольной формы
  • Высочайшее качество сигналов (внесение предыскажений)
  • Широкая полоса частот
  • Высокое разрешение
  • Законченная система на основе генератора PSG
  • Высокоэффективное программное обеспечение для генерирования сигналов

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.