Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы серии Infiniium EXR

Высокая производительность, простота и удобство в использовании
  • Верхняя граница полосы пропускания от 500 МГц до 2,5 ГГц на всех 4 или 8 аналоговых каналах
  • Высокая скорость измерений благодаря специализированным микросхемам, используемым в осциллографах Infiniium серии UXR
  • Функциональные возможности семи приборов в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов последовательных шин, цифровой вольтметр, частотомер, устройство для построения диаграмм Боде, генератор сигналов стандартной и произвольной формы
  • Возможность полной модернизации, включая возможность увеличения количества каналов

Упрощение тестирования источников питания

  • Возможность анализа сигналов на входе и выходе источников питания, переключающих элементов источников питания, а также измерение коэффициента подавления помех от источника питания и характеристики контура управления за счет использования генератора сигналов стандартной формы
  • Возможность анализа сигналов шин питания с помощью специализированных пробников, измерительных приложений и функции тестирования на соответствие маске на всех каналах
  • Широкий выбор пробников и принадлежностей для измерения мощности в диапазоне от микроватт до киловатт
  • Техническая поддержка KeysightCare входит в стоимость прибора

Быстрое выявление ошибок в сигналах

  • Возможность выявления шести различных типов ошибок в сигналах длительностью от одной минуты до 48 часов
  • Возможность использования усовершенствованных программных алгоритмов для поиска небольших отклонений в стандартных сигналах
  • Возможность захвата тысяч следующих непрерывно ошибок с метками времени для последующего детального анализа
  • Функция поиска ошибок в сигналах является стандартной функцией осциллографов серий EXR и MXR, позволяющей расширить возможности этих приборов

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Макс. глубина памяти Макс. частота дискретизации Мин. время нарастания/спада Количество аналоговых каналов Цена стандартной конфигурации*
EXR054A Осциллограф серии Infiniium EXR, 500 МГц, 4 канала
NEW!
500 МГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 860пс (10-90%), 620пс (20-80%) 4
EXR058A Осциллограф серии Infiniium EXR, 500 МГц, 8 каналов
NEW!
500 МГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 860пс (10-90%), 620пс (20-80%) 8
EXR104A Осциллограф серии Infiniium EXR, 1 ГГц, 4 канала
NEW!
1 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 430пс (10-90%), 310пс (20-80%) 4
EXR108A Осциллограф серии Infiniium EXR, 1 ГГц, 8 каналов
NEW!
1 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 430пс (10-90%), 310пс (20-80%) 8
EXR204A Осциллограф серии Infiniium EXR, 2 ГГц, 4 канала
NEW!
2 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 215пс (10-90%), 155пс (20-80%) 4
EXR208A Осциллограф серии Infiniium EXR, 2 ГГц, 8 каналов
NEW!
2 GHz 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 215пс (10-90%), 155пс (20-80%) 8
EXR254A Осциллограф серии Infiniium EXR, 2,5 ГГц, 4 канала
NEW!
2,5 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 172пс (10-90%), 124пс (20-80%) 4
EXR258A Осциллограф серии Infiniium EXR, 2,5 ГГц, 8 каналов
NEW!
2,5 ГГц 400 Мвыб./канал 16 Гвыб./с 172пс (10-90%), 124пс (20-80%) 8

Программное обеспечение для этой серии

D9010DMBA De-embedding Software (PrecisionProbe, InfiiniSim Basic)
D9010DMBA De-embedding Software (PrecisionProbe, InfiiniSim Basic)
  • Quick characterization of your entire probe system (including cables and switches).
  • Provides the most flexible and accurate means to render waveforms anywhere in the digital serial link.
D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software
D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software
  • D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software
D9010PWRA Power Supply Test Software for Infiniium Oscilloscopes
D9010PWRA Power Supply Test Software for Infiniium Oscilloscopes
  • Designed to help you reduce test time for a broad range of power supply designs
  • Over 20 automatic measurements with a Wizard and connection diagrams
  • Input, output, switching device, and frequency response analysis tools

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.