Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы реального времени серии Infiniium UXR

Сделайте невыполнимое — выполнимым
  • Реализация технологий нового поколения с помощью осциллографов с полосой пропускания от 13 ГГц до 110 ГГц в режиме реального времени
  • Поддержка перспективных стандартов модуляции благодаря 10-разрядному аналого-цифровому преобразователю (АЦП) и высокому значению эффективного числа разрядов (ENOB)
  • Сверхнизкое значение уровня собственных шумов
  • Снижение временных ошибок при измерении параметров когерентных модулированных оптических сигналов с двойной поляризацией благодаря четырем каналам с полной полосой пропускания
  • Самый точный в отрасли осциллограф реального времени

Непревзойденные характеристики, максимальная точность и высокая скорость тестирования 

  • Осциллографы реального времени с полосой пропускания от 13 ГГц до 110 ГГц
  • 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с высокой разрешающей способностью
  • Возможность расширения полосы пропускания и увеличения числа каналов
  • Лучшее в отрасли значение эффективного числа разрядов (ENOB) при полосе пропускания до 110 ГГц
  • Самое низкое в отрасли значение уровня собственных шумов: менее 1 мВ (СКЗ)
  • Самое низкое в отрасли значение джиттера: собственный джиттер менее 25 фс (СКЗ) и межканальный джиттер менее 10 фс (СКЗ)

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Количество каналов Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Разрядность АЦП Цена стандартной конфигурации*
UXR0051AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 5 GHz, 1 Channels, 1mm Inputs
NEW!
5 GHz 1 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0134A Осциллограф серии Infiniium UXR, 13 ГГц, 4 канала
13 ГГц 4 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0164A Осциллограф серии Infiniium UXR, 16 ГГц, 4 канала
16 ГГц 4 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0204A Осциллограф серии Infiniium UXR, 20 ГГц, 4 канала
20 ГГц 4 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0252AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 25 ГГц, 2 канала , входные разъемы 1 мм
25 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0254A Осциллограф серии Infiniium UXR, 25 ГГц, 4 канала
25 ГГц 4 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0254AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 25 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
25 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0334A Осциллограф серии Infiniium UXR, 33 ГГц, 4 канала
33 ГГц 4 2 Гвыб. 128 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0402A Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 2 канала
40 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0402AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 2 канала , входные разъемы 1 мм
40 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0404A Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 4 канала
40 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0404AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 40 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
40 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0502A Осциллограф серии Infiniium UXR, 50 ГГц, 2 канала
50 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0504A Осциллограф серии Infiniium UXR, 50 ГГц, 4 канала
50 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0592A Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 2 канала
59 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0592AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 2 канала, входные разъемы 1 мм
59 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0594A Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 4 канала
59 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0594AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
59 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0702A Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 2 канала
70 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0702AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 2 канала , входные разъемы 1 мм
70 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0704A Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 4 канала
70 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0704AP Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 4 канала, входные разъемы 1 мм
70 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0802A Осциллограф серии Infiniium UXR, 80 ГГц, 2 канала
80 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR0804A Осциллограф серии Infiniium UXR, 80 ГГц, 4 канала
80 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1002A Осциллограф серии Infiniium UXR, 100 ГГц, 2 канала
100 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1004A Осциллограф серии Infiniium UXR, 100 ГГц, 4 канала
100 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1102A Осциллограф серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 2 канала
110 ГГц 2 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов
UXR1104A Осциллограф серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 4 канала
110 ГГц 4 2 Гвыб. 256 Гвыб./с 10 разрядов

Программное обеспечение для этой серии

 UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
  • Analysis software for signal integrity measurements
  • Protocol decode and trigger bundle
  • Compliance Applications for standards validation
     
 UXR-Series Compliance Applications
UXR-Series Compliance Applications
Expand your oscilloscope’s capabilities with applications
  • Analysis software for signal integrity measurements
  • Protocol decode and trigger bundle
  • Compliance Applications for standards validation
     
 UXR-Series Protocol Applications
UXR-Series Protocol Applications
Expand your oscilloscope’s capabilities with applications
  • Analysis software for signal integrity measurements
  • Protocol decode and trigger bundle
  • Compliance Applications for standards validation
     

Принадлежности для этой серии

 Infiniium UXR Oscilloscope Calibration Modules
Infiniium UXR Oscilloscope Calibration Modules
Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Calibration Modules
  • Enables full factory quality calibration
  • Generates known signals that are calibrated to National Institute of Standards and Technology
  • Three different models to interface with either the 1.0, 1.85, or 3.5 mm UXR front-end technology

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.