Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы с шиной USB серии Keysight Streamline

Компактные размеры — без ущерба функциональности
  • Все преимущества настольных приборов Keysight серии InfiniiVision, включая интеграцию 6-в-1, при компактных размерах
  • Возможность выбора модели с полосой пропускания от 200 МГц до 1 ГГц
  • Быстрый анализ сигналов с помощью 31 вида осциллографических измерений
  • Отображение мельчайших подробностей сигналов благодаря скорости обновления сигналов на экране 1 000 000 осциллограмм в секунду при частоте дискретизации 5 Гвыб./с
  • Выделение сигналов за секунды с помощью уникальной функции запуска по выделенной зоне

Функциональные возможности настольного прибора при компактных размерах

  • Оптимальное сочетание точных и стабильных измерений, функций автоматического декодирования данных и единообразного интуитивно понятного пользовательского интерфейса
  • Поддержка широкого спектра пробников и инструментов для анализа
  • Включает все достоинства настольных приборов, в том числе, тестирование на соответствие маске и анализ частотной характеристики
  • Возможность совместного использования компактного переносного осциллографа исследовательскими и испытательными лабораториями

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Операционная система Цена стандартной конфигурации*
Осциллограф P9241A с шиной USB серии Keysight Streamline
200 МГц 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
Осциллограф P9242A с шиной USB серии Keysight Streamline
500 МГц 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -
Осциллограф P9243A с шиной USB серии Keysight Streamline
1 ГГц 4 Мвыб. 5 Гвыб./с -

Программное обеспечение для этой серии

 Прикладные программы для осциллографов
Прикладные программы для осциллографов
  • Широчайший выбор прикладных программ для осциллографов
  • Программы для испытания на соответствие стандартам DisplayPort, DDR, PCI Express, USB и др.
  • Программы для анализа и отладки устройств CAN/LIN, I²C/SPI, ПЛИС, MIL STD-1553, JTAG, RS232 и др.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.