Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные цифровые мультиметры серии U1280, 4½ разряда

Высокая надежность прибора и достоверность измерений
  • Надежное функционирование в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря прочному пыле- и влагозащищенному корпусу, соответствующему категории защиты IP 67 и способному выдержать падение с высоты 3 м
  • Надежное обнаружение импульсных помех благодаря основной относительной погрешности измерения постоянного напряжения от 0,025% и разрешению 60 000 отсчетов
  • Функция прозвона цепи с подачей звуковых и визуальных предупредительных сигналов
  • Функция Vsense для бесконтактного обнаружения в проводах напряжения переменного тока
  • Быстрое и безошибочное выявление и устранение неисправностей в частотно-регулируемых электроприводах с помощью встроенного фильтра нижних частот
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет длительного времени работы от батареи (до 800 часов) и межкалибровочного интервала 2 года

Безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений через интерфейс Bluetooth

  • Для реализации этой возможности к инфракрасному (ИК) порту прибора нужно подключить адаптер IR-Bluetooth, который совместим со всеми ручными цифровыми мультиметрами серий U1200
  • Обеспечивает безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений на персональном компьютере или мобильном устройстве с операционной системой iOS или Android на расстоянии до 100 метров (Bluetooth Class 1)

Удобная регистрация результатов измерений путем нажатия всего одной клавиши

  • Мультиметры серии U1280 имеют клавишу «Hold & Export» («Сохранение и экспорт»), которая обеспечивает выполнение сразу трех действий:
    – выполнение измерения;
    – сохранение результатов измерения во внутренней памяти мультиметра;
    – передача результатов измерений на компьютер или мобильное устройство через инфракрасный порт.

  • При использовании пробника с дистанционным переключателем Keysight U5404A (опция) можно выполнять действия «Hold & Export», не касаясь мультиметра. Клавиша на пробнике эмулирует функции клавиши «Hold & Export» на мультиметре, позволяя сосредоточиться на процессе измерений.

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
U1281A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP67
4½ разряда 40 отсчетов в секунду 0,025%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1282A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP67
4½ разряда 40 отсчетов в секунду 0,025%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth

Принадлежности для этой серии

 U1280 Series Probes & Leads
U1280 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
 U1280 Series Remote Connectivity
U1280 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
 U1280 Series Carrying Cases & More
U1280 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • Magnetic hanging kit
  • LED probe clip light

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.