Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные цифровые мультиметры серии U1270, 4½ разряда

Надежное функционирование в неблагоприятных условиях и при отрицательных температурах
  • Прочный пыле- и влагозащищенный корпус, соответствующий категории защиты IP 54, обеспечивает надежное функционирование даже при отрицательных температурах и на больших высотах
  • Дисплей на органических светодиодах (OLED) обеспечивает высокую четкость отображения результатов измерений
  • Функция подачи звуковых и визуальных предупредительных сигналов в режиме прозвона цепи позволяет избежать ошибок при работе в шумной обстановке
  • Встроенный фильтр нижних частот позволяет подавлять нежелательные высокочастотные сигналы, что повышает точность измерений на выходе частотно-регулируемого электропривода
  • Режим низкого входного импеданса (ZLOW) позволяет исключить ложные отсчеты, вызванные паразитными напряжениями

Ручной цифровой мультиметр Keysight U1273AX с OLED-дисплеем для работы в зимних условиях

  • Даже при сильном морозе при температурах до –40°C мультиметр U1273AX позволяет проводить точные измерения без предварительного прогрева
  • Все модели серии U1270 допускают работу на больших высотах, вплоть до 3 000 метров над уровнем моря

Безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений через интерфейс Bluetooth® 

  • Для реализации этой возможности к инфракрасному (ИК) порту прибора нужно подключить адаптер IR-Bluetooth, который совместим со всеми ручными цифровыми мультиметрами серий U1200
  • Обеспечивает безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений на персональном компьютере или мобильном устройстве с операционной системой iOS или Android на расстоянии до 100 метров (Bluetooth Class 1)

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
U1271A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP54
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,05%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1272A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP54
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,05%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1273A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP54, OLED дисплей
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,05%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1273AX Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP54, OLED дисплей, до –40°C
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,05%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура до –40°С
ИК/USB или Bluetooth

Принадлежности для этой серии

 U1270 Series Probes & Leads
U1270 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
 U1270 Series Remote Connectivity
U1270 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
     
 U1270 Series Carrying Cases & More
U1270 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • Magnetic hanging kit
  • LED probe clip light

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.