Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные цифровые мультиметры серии U1250, 4½ разряда

Универсальный цифровой мультиметр, обеспечивающий быстрое и надежное обнаружение импульсных помех
  • Надежное выявление аномалий благодаря основной относительной погрешности измерения постоянного напряжения от 0,025%
  • Снижение эксплуатационных расходов за счет возможности зарядки встроенной аккумуляторной батареи
  • Повышение производительности за счет возможности дистанционной регистрации данных через интерфейс Bluetooth®
  • Встроенный программируемый генератор сигналов прямоугольной формы и частотомер
  • Модель с дисплеем на основе органических светодиодов (OLED) обеспечивает высокую контрастность отображения результатов измерений и широкий угол обзора

Удобная передача результатов измерений на компьютер или мобильное устройство

  • Программное обеспечение Keysight Meter Logger обеспечивает возможность документирования результатов измерений в виде графиков трендов или в табличном формате
  • Прикладная программа Keysight Meter Logger обеспечивает дистанционное отслеживание результатов измерений на персональном компьютере или мобильном устройстве через интерфейс Bluetooth® на расстоянии до 100 метров (Bluetooth Class 1, требуется дополнительный адаптер IR-Bluetooth)

Используйте мультиметр для генерирования испытательных сигналов прямоугольной формы

  • Подача на тестируемые цифровые схемы входных испытательных сигналов с использованием функции программируемого генератора сигналов прямоугольной формы, встроенной в модели ручных цифровых мультиметров U1252B и U1253B

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
U1251B Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, базовая модель
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,03%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1252B Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,025%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1253B Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, OLED дисплей
4½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,025%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth

Принадлежности для этой серии

 U1250 Series Probes & Leads
U1250 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
 U1250 Series Remote Connectivity
U1250 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
 U1250 Series Carrying Cases & More
U1250 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • Magnetic hanging kit
  • Power adapters
  • LED probe clip light

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.