Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные цифровые мультиметры серии U1240, 4 разряда

Прочные цифровые мультиметры для выявления неисправностей в ходе монтажа и обслуживания оборудования
  • Выявление путем нажатия одной клавиши наличия в сети переменного тока гармоник, источниками которых являются электродвигатели, генераторы, трансформаторы и т.п.
  • Отслеживание перепада температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью одного цифрового мультиметра
  • Повышение производительности за счет возможности дистанционной регистрации данных через интерфейс Bluetooth®
  • Пыле- и влагозащищенные модели, способные выдержать падение с высоты 3 м
  • Встроенный светодиодный фонарь, режим низкого входного импеданса, функция Vsense для бесконтактного обнаружения напряжения

Безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений через интерфейс Bluetooth

  • Для реализации этой возможности к инфракрасному (ИК) порту прибора нужно подключить адаптер IR-Bluetooth, который совместим со всеми ручными цифровыми мультиметрами серий U1200
  • Обеспечивает безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений на персональном компьютере или мобильном устройстве с операционной системой iOS или Android на расстоянии до 100 метров (Bluetooth Class 1)

Высокая производительность, эффективность и безопасность — при решении любых задач

  • Нежелательные гармоники могут привести к перегреву электродвигателей, преждевременному срабатыванию автоматических выключателей и плавких предохранителей. Функция измерения коэффициента гармоник, выполняемая нажатием всего одной клавиши, позволяет определить величину искажений сигнала, обусловленных влиянием гармоник, и принять обоснованное решение о необходимости дальнейшего анализа.
  • Измерение разности температур с помощью функции T1-T2 позволяет определить корректность и надежность работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
U1241B Ручной цифровой мультиметр, 4 разряда, базовая модель
4 разряда 7 отсчетов в секунду 0,09%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1242B Ручной цифровой мультиметр, 4 разряда
4 разряда 7 отсчетов в секунду 0,09%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1241C Ручной цифровой мультиметр, 4 разряда, IP67
4 разряда 40 отсчетов в секунду 0,09%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1242C Ручной цифровой мультиметр, 4 разряда, IP67
4 разряда 40 отсчетов в секунду 0,09%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth

Принадлежности для этой серии

 U1240 Series Probes & Leads
U1240 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
 U1240 Series Remote Connectivity
U1240 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
  • IR connectivity bracket
 U1240 Series Carrying Cases & More
U1240 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases 
  • Magnetic hanging kit
  • LED probe clip light

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.