Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные цифровые мультиметры серии U1230, 3½ разряда

Вы никогда не пропустите звуковой сигнал при работе в режиме прозвона цепи в шумной обстановке
  • Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочей зоны в условиях недостаточной освещенности
  • Функция подачи звуковых и световых предупредительных сигналов в режиме прозвона цепи
  • Режим низкого импеданса (ZLOW) для исключения ложных отсчетов, вызванных паразитными напряжениями
  • Повышение производительности за счет возможности дистанционной регистрации данных через интерфейс Bluetooth®

Безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений через интерфейс Bluetooth

  • Для реализации этой возможности к инфракрасному (ИК) порту прибора нужно подключить адаптер IR-Bluetooth, который совместим со всеми ручными цифровыми мультиметрами серий U1200
  • Обеспечивает безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений на персональном компьютере или мобильном устройстве с операционной системой iOS или Android на расстоянии до 100 метров (Bluetooth Class 1)

Подсветка рабочей зоны при проведении измерений в условиях недостаточной освещенности

  • Все ручные цифровые мультиметры серии U1230 оснащены встроенным светодиодным фонариком, который помогает проводить измерения в условиях недостаточной освещенности

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
U1231A Ручной цифровой мультиметр, 3½ разряда, базовая модель
3½ разряда 5 отсчетов в секунду 0,5%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
ИК/USB или Bluetooth
U1232A Ручной цифровой мультиметр, 3½ разряда
3½ разряда 5 отсчетов в секунду 0,5%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
ИК/USB или Bluetooth
U1233A Ручной цифровой мультиметр, 3½ разряда
3½ разряда 5 отсчетов в секунду 0,5%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth

Принадлежности для этой серии

 U1230 Series Probes & Leads
U1230 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
     
 U1230 Series Remote Connectivity
U1230 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
 U1230 Series Carrying Cases & More
U1230 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • Magnetic hanging kit
  • LED probe clip light
     

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.