Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные токоизмерительные клещи серии U1210, 3½ разряда

Безопасные измерения больших токов
  • Безопасные измерения больших значений силы тока (до 1000 А) в кабелях диаметром до 52 мм
  • Функция подачи звуковых и визуальных предупредительных сигналов в режиме проверки целости цепи
  • Упрощение выявления и устранения неисправностей за счет полного набора функциональных возможностей цифрового мультиметра, включая измерение сопротивления, емкости, частоты и температуры
  • Повышение производительности за счет возможности дистанционной регистрации данных через интерфейс Bluetooth®

гарантия

Держите толстые провода под контролем

  • Ручные токоизмерительные клещи серии U1210 обеспечивают раскрытие до 52 мм (2 дюйма), что позволяет безопасно измерять силу тока в толстых проводах

Безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений через интерфейс Bluetooth

  • Для реализации этой возможности к инфракрасному (ИК) порту прибора нужно подключить адаптер IR-Bluetooth, который совместим со всеми ручными цифровыми мультиметрами серий U1200
  • Безопасное дистанционное отслеживание результатов измерений на персональном компьютере или мобильном устройстве с операционной системой iOS или Android на расстоянии до 100 метров (Bluetooth Class 1)

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
U1211A Ручные токоизмерительные клещи, 3½ разряда
3½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,5%
  • Напряжение и сила переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
ИК/USB или Bluetooth
U1212A Ручные токоизмерительные клещи, 3½ разряда
3½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,5%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth
U1213A Ручные токоизмерительные клещи, 3½ разряда
3½ разряда 7 отсчетов в секунду 0,5%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2-проводной схеме
  • Частота
  • Емкость
  • Проверка диодов
  • Прозвон цепи со световой и звуковой сигнализацией
  • Температура
ИК/USB или Bluetooth

Принадлежности для этой серии

 U1210 Series Probes & Leads
U1210 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
 U1210 Series Remote Connectivity
U1210 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
     
 U1210 Carrying Cases & More
U1210 Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • LED probe clip light
     

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.