Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Цифровые мультиметры в формате PXI серии M918xA с разрешением 6½ разрядов

Обеспечение высокой производительности и достоверности измерений
  • Самая высокая в отрасли скорость измерений — до 15 000 отсчетов в секунду
  • Высокая достоверность измерений: основная относительная погрешность измерения постоянного напряжения 0,004% (40 ppm)
  • Возможность создания приложений в привычной программной среде сокращает время разработки новых устройств
  • Выполняемые пользователем процедуры калибровки, а также предоставляемые компанией Keysight услуги поверки и калибровки

гарантия

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Погрешность измерения постоянного напряжения (1 год) Измерительные функции Возможности подключения Цена стандартной конфигурации*
M9181A Цифровой мультиметр в формате PXI, 6½ разрядов, базовые возможности
6½ разрядов 150 отсчетов в секунду 0,009%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2- и 4-проводной схеме
cPCI, PXI-1
M9182A Высокопроизводительный цифровой мультиметр в формате PXI, 6½ разрядов
6½ разрядов 4 500 отсчетов в секунду 0,004%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2- и 4-проводной схеме
  • Частота / Период
  • Емкость
  • Температура
cPCI, PXI-H, PXI-1
M9183A Цифровой мультиметр в формате PXI, 6½ разрядов, расширенные возможности
6½ разрядов 15 000 отсчетов в секунду 0,004%
  • Напряжение постоянного и переменного тока
  • Сила постоянного и переменного тока
  • Сопротивление по 2- и 4-проводной схеме
  • Частота / Период
  • Емкость
  • Температура
  • Коэффициент заполнения
  • Длительность импульса
  • Сумматор / Счетчик событий
  • Сопротивление компенсации смещения
cPCI, PXI-H, PXI-1

Принадлежности для этой серии

34138A Test Lead Set
34138A Test Lead Set
  • Termination: fixed sheath banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT II
  • Safety: IEC 61010-031

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.