Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Цифровые мультиметры серии Truevolt с разрешением 6½ и 7½ разрядов

Возможность измерения слабых токов с очень высоким разрешением
  • Возможность представления результатов измерений в виде графиков тренда, гистограмм и линейчатых диаграмм на цветном графическом дисплее упрощает мониторинг и ускоряет статистический анализ данных
  • Тестирование параметров маломощных устройств благодаря возможности измерения очень слабых токов в диапазоне до 1 мкА с разрешением в единицы пикоампер
  • Функция автоматической калибровки позволяет сохранить высокую точность измерений в течение всего рабочего дня, обеспечивая доверие к результатам испытаний
  • Патентованная технология Truevolt позволяет повысить достоверность тестирования, обеспечивая низкий уровень шумов и малую погрешность измерений

гарантия

Технология Truevolt: измерения с высокой степенью достоверности 

  • Технические характеристики цифровых мультиметров Truevolt протестированы в соответствии с требованиями стандартов ISO/IEC 17025
  • Более низкий уровень шумов за счет меньшей величины наведенных токов по сравнению с мультиметрами других производителей
  • Более низкая погрешность измерений за счет меньшей величины входного тока смещения
  • Более точное измерение среднеквадратичного значения переменного тока за счет использования патентованной технологии компании Keysight

Сравнить продукты

Продукт Разрешение (разряды) Максимальная скорость измерений Программное обеспечение Цена стандартной конфигурации*
34460A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов, базовые возможности
6½ разрядов 300 отсчетов в секунду -
34461A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов
6½ разрядов 1 000 отсчетов в секунду -
34465A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 6½ разрядов
6½ разрядов 50 000 отсчетов в секунду -
34470A Цифровой мультиметр серии Truevolt, 7½ разрядов
7½ разрядов 50 000 отсчетов в секунду -

Принадлежности для этой серии

34138A Test Lead Set
34138A Test Lead Set
  • Termination: fixed sheath banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT II
  • Safety: IEC 61010-031
34190A Rackmount Kit
34190A Rackmount Kit
  • Rack cabinet: System II or System II Plus

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.