Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы серии InfiniiVision 1000X

Осциллограф эконом-класса с профессиональными возможностями
  • Полоса пропускания от 50 МГц до 200 МГц, 2 или 4 канала
  • Отображение мельчайших подробностей сигналов благодаря скорости обновления сигналов на экране 50 000 осциллограмм в секунду
  • Выполнение измерений на профессиональном уровне, включая тестирование на соответствие маске, математические операции, быстрое преобразование Фурье, представление сигналов аналоговых шин, запуск по протоколу и декодирование данных последовательных шин
  • Быстрое обучение работе с осциллографом; встроенная справочная система и демонстрационные сигналы для обучения
  • Удобство подготовки и выполнения лабораторных работ с помощью бесплатного комплекта материалов для преподавателя по обучению работе с осциллографами

Уверенность в результатах измерений

  • Если осциллограф стоит недорого, это не значит, что он низкого качества. Широкие функциональные возможности, присущие профессиональным приборам, лучшее в отрасли программное обеспечение для анализа и интеграция возможностей 6 приборов в одном корпусе
  • Уверенность в результатах измерений благодаря оригинальным технологиям Keysight
  • Порт LAN в стандартной комплектации обеспечивает возможность дистанционного контроля и управления прибором, а также совместного использования осциллографа несколькими инженерами

Экономия средств и занимаемого пространства за счет интеграции возможностей шести приборов в одном 

  • Встроенный генератор сигналов стандартной формы WaveGen c диапазоном частот 20 МГц (в стандартной комплектации для моделей EDUX1002G, DSOX1102G и DSOX1204G)
  • Анализатор последовательных протоколов — запуск по сигналам и декодирование данных (с использованием дополнительных программ)
  • Цифровой вольтметр (бесплатно при регистрации прибора на сайте www.keysight.com/find/1000X-Series-DVM)
  • Частотомер
  • Анализатор частотной характеристики, построение диаграммы Боде (в стандартной комплектации для моделей EDUX1002G, DSOX1102G и DSOX1204G)

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Количество каналов Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Скорость обновления сигналов на экране Цена стандартной конфигурации*
DSOX1102A Осциллограф: 70/100 МГц, 2 аналоговых канала
70 МГц, 100 МГц (опция) 2 1 Мвыб. 2 Гвыб./с -
DSOX1102G Осциллограф: 70/100 МГц, 2 аналоговых канала
70 МГц, 100 МГц (опция) 2 1 Мвыб. 2 Гвыб./с -
DSOX1202A Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 2 Analog Channels
NEW!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1202G Oscilloscope: 70/100/200 MHz, 2 Analog Channels, with a built-in Waveform Generator
NEW!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1204A Осциллограф: 70/100/200 МГц, 4 аналоговых канала
70 МГц, 100 МГц или 200 МГц 4 1 Мвыб. 2 Гвыб./с -
DSOX1204G Осциллограф: 70/100/200 МГц, 4 аналоговых канала
70 МГц, 100 МГц или 200 МГц 4 1 Мвыб. 2 Гвыб./с -
EDUX1002A Осциллограф: 50 МГц, 2 аналоговых канала
50 МГц 2 100 тыс. выб. 1 Гвыб./с -
EDUX1002G Осциллограф: 50 МГц, 2 аналоговых канала
50 МГц 2 100 тыс. выб. 1 Гвыб./с -
EDUX1052A Oscilloscope: 50 MHz, 2 analog channels
NEW!
50 MHz 2 200 Kpts 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec
EDUX1052G Oscilloscope: 50 MHz, 2 analog channels, with a built-in waveform generator
NEW!
50 MHz 2 200k points 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec

Программное обеспечение для этой серии

 1000 X-Series Oscilloscope Software
1000 X-Series Oscilloscope Software
Expand your oscilloscope’s capabilities with powerful applications
  • Hardware-based protocol analysis of low speed serial buses
  • Embedded serial triggering and analysis for I²C, SPI, UART/RS-232
  • Automotive serial triggering and analysis for CAN, LIN
     
 Educators Training Kit
Educators Training Kit
Easily teach oscilloscope fundamentals with these free resources
  • Comprehensive oscilloscope lab guides and tutorials
  • PowerPoint slide-set that professors and lab assistants can use as a pre-lab lecture on oscilloscope fundamentals
  • Videos, application notes, and more


 

Принадлежности для этой серии

 1000 X-Series Oscilloscope Accessories
1000 X-Series Oscilloscope Accessories
Customize the scope to meet your needs with additional accessories
  • Rackmount kit
  • Carrying case
 1000 X-Series Oscilloscope Probes
1000 X-Series Oscilloscope Probes
Improve your measurement reliability with the right probes
  • 200 MHz, switchable 1:1 or 10:1 passive probe (N2140A)
  • New 4-channel 1000 X-Series oscilloscope purchase comes with 4 probes at no additional charge (see data sheet for details)
     

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.