Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Производительные источники питания/анализаторы переменного тока серии 6800

Законченное решение, удовлетворяющее всем требованиям тестирования устройств переменного тока
  • Точные измерения параметров систем переменного тока с помощью встроенных функций генерирования сигналов и анализа гармоник
  • Повышение производительности благодаря широким встроенным возможностям по измерению мощности
  • Низкая стоимость владения благодаря глобальной поддержке и самому длительному в отрасли сроку гарантии

Сравнить продукты

Продукт Максимальная выходная мощность Maximum rms Current Возможности подключения Максимальная частота Цена стандартной конфигурации*
6811C Производительный источник питания переменного тока, 375 ВА, 300 В, 3,25 А
375 ВА 3,25 А
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 кГц
6812C Производительный источник питания переменного тока, 750 ВА, 300 В, 6,5 А
750 ВА 6,5 А
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 кГц
6813C Производительный источник питания переменного тока, 1750 ВА, 300 В, 13 А
1750 ВА 13 А
  • GPIB
  • LAN
  • USB
1 кГц

Принадлежности для этой серии

 Принадлежности для производительных источников питания/анализаторов переменного тока серии 6800B
Принадлежности для производительных источников питания/анализаторов переменного тока серии 6800B
Существенное упрощение монтажа в стойку источников питания переменного тока
  • 1CM003A
  • 1CP002A

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.