Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания переменного тока общего назначения серии AC6800

Удовлетворяют всем требованиям тестирования устройств переменного тока благодаря стабильному и надежному электропитанию
  • Выполнение стабильных и надежных измерений мощности переменного тока в диапазоне до 4000 ВА
  • Простота и удобство управления благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу
  • Возможность удаленного доступа к прибору или дистанционного управления через интерфейсы LAN/LXI Core, USB или GPIB (опция)
  • Низкая стоимость владения благодаря глобальной поддержке и самому длительному в отрасли сроку гарантии

Сравнить продукты

Продукт Максимальная выходная мощность Maximum rms Current Возможности подключения Максимальная частота Цена стандартной конфигурации*
AC6801B Basic AC Power Source, 500 VA, 310 V, 2.5 A
500 VA 5 A
  • LAN
  • USB
500 Hz
AC6802B Basic AC Power Source, 1000 VA, 310 V, 5 A
1000 VA 10 A
  • LAN
  • USB
500 Hz
AC6803B Basic AC Power Source, 2000 VA, 310 V, 10 A
2000 VA 20 A
  • LAN
  • USB
500 Hz
AC6804B Basic AC Power Source, 4000 VA, 310 V, 20 A
4000 VA 40 A
  • LAN
  • USB
500 Hz

Принадлежности для этой серии

 Принадлежности для источников питания переменного тока общего назначения серии AC6800
Принадлежности для источников питания переменного тока общего назначения серии AC6800
Расширение возможностей подключения и упрощение монтажа в стойку источников питания переменного тока
  • AC68ALGU
  • AC68GPBU
  • AC68RAC3
  • AC68RAC6

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.