Анализаторы мощности переменного тока
- Измерение напряжения, силы тока и мощности по 4 каналам: постоянный ток, однофазный и трехфазный переменный ток
- Высокая точность измерений мощности: погрешность 0,05% на частоте 50/60 Гц
- Прямое измерение силы тока: встроенные токовые шунты до 50 А или внешние пробники или измерительные преобразователи
- Возможность выполнения множества сценариев благодаря наличию гальванической развязки входов (изолированным входам)
Выполнение измерений мощности 3-фазного переменного тока и анализ гармоник с помощью PA2203A
Выполнение точных измерений мощности с помощью анализатора Keysight IntegraVision
Выполнение осциллографических измерений и анализа мощности с помощью одного прибора
Сравнить серии/продукты
Серии / Продукты | Основная погрешность (50/60 Гц) | Наименьшая погрешность измерения мощности |
---|---|---|
PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала, 1-фазный переменный ток | 0,05% | 0,1% |
PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала, 3-фазный переменный ток | 0,05% | 0,1% |
* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.