Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Осциллографы серии InfiniiVision 5000

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 37153-08.
 

Портативные осциллографы серии InfiniiVision 5000 могут использоваться как в лаборатории, так и в полевых условиях. Приборы обеспечивают широкие функциональные возможности и высокие характеристики по доступной цене. Глубокая память с малым временем отклика позволяет поддерживать высокую частоту дискретизации в течение длительных промежутков времени. Высокая скорость обновления с минимальным «мертвым временем» сокращает время поиска редких событий и увеличивает вероятность захвата глитчей. Осциллографы серии 5000 имеют в 100 раз более глубокую память и в 100 раз более высокую скорость обновления, чем большинство осциллографов такого класса — и все это в компактном корпусе.

Посмотреть и сравнить все модели этой серии.

Основные технические характеристики

  • Полоса пропускания: от 100 МГц до 500 МГц
  • 2 или 4 аналоговых канала
  • Частота дискретизации: 2 – 4 Гвыб./с
  • Объем памяти MegaZoom III: 8 М точек в стандартной комплектации

Ключевые возможности

  • Скорость обновления в реальном времени: до 100 000 осциллограмм/с
  • Цветной XGA (1024 x 768 точек) дисплей высокой четкости с 256 уровнями яркости
  • Вертикальное разрешение до 12 бит, даже при однократном захвате
  • Опция запуска по сигналам и аппаратного декодирования данных последовательных шин I2C, I2S, SPI, CAN, LIN и RS-232/UART

Расширение возможностей осциллографа

Дополнительная информация