Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока серий N5700 и N8700, GPIB, один выход

Утвержденный тип СИ
Утвержденные типы средств измерений.
 

Компактные источники питания серий N5700/N8700 позволяют экономить внутристоечное пространство

Компактные экономичные источники питания высотой 2U (N8700) или 1U (N5700) обеспечивают выходную мощность до 5200 Вт (N8700) или до 1560 Вт (N5700), стабильность выходных параметров и широкий спектр возможностей.

  • Возможность дистанционного программирования через интерфейсы GPIB, LAN и USB с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Возможность аналогового управления выходным напряжением и током
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки по току и по напряжению
  • Возможность дистанционного доступа и управления прибором с помощью веб-браузера через интерфейс LAN
  • Соответствие классу С стандарта LXI