Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 2000 Вт, GPIB, один выход

Высокоэффективные источники питания с низким уровнем шумов

Эти надежные источники питания имеют низкий уровень пульсаций и шумов и обеспечивают высокую точность измерений тока и напряжения.

  • Повышение скорости тестирования благодаря быстродействующим выходам с низким уровнем шумов
  • Возможность дистанционного программирования через интерфейс GPIB с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Возможность аналогового управления выходным напряжением и током
  • Система с последовательной связью обеспечивает возможность управления несколькими (до 16) источниками питания с одного адреса GPIB
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки
Системные источники питания постоянного тока, 2000 Вт, GPIB, один выход
Модель Напряжение Ток Макс.
мощность
Размеры,
мм
6671A 8 В  220 А  1760 Вт Ш=426
В=145
Г=640
6671A-J08* 3 В 300 А 900 Вт 
6671A-J04* 10 В 200 А 2000 Вт
6671A-J03* 14 В 150 А 2100 Вт
6671A-J17* 15 В 120 А 1800 Вт
6672A 20 В 100 А 2000 Вт
6672A-J04* 24 В 85 А 2040 Вт
6673A 35 В 60 А 2100 Вт 
6673A-J03* 37,5 В 45 А 1687,5 Вт 
6673A-J08* 40 В 50 А 2000 Вт
6674A-J07* 50 В 42 А 2100 Вт
6674A-J03* 56 В 38 А 2128 Вт
6674A 60 В 35 А 2100 Вт
6675A-J08* 100 В 22 А 2200 Вт
6675A-J09* 110 В 20 А 2200 Вт
6675A 120 В 18 А 2160 Вт
6675A-J06* 135 В 16 А 2160 Вт
6675A-J11* 150 В 15 А 2250 Вт
6675A-J04* 160 В 13 А 2080 Вт
6675A-J07* 200 В 11 А 2200 Вт
E4356A, два диапазона 70 В,
80 В
26 А,
30 А
2100 Вт

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу