Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 2000 Вт, без интерфейса, один выход

Эффективное решение, гарантирующее высокую выходную мощность и низкий уровень шумов

Широкий выбор одноканальных источников питания, обеспечивающих высокую выходную мощность и низкий уровень шумов.

  • Клавиатура на передней панели и возможность аналогового программирования для управления выходным напряжением и током
  • Высокая точность измерений благодаря низкому уровню пульсаций и шумов на выходе
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Возможность сохранения в энергонезависимой памяти и вызова до пяти состояний рабочих параметров
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки по току и по напряжению
Системные источники питания постоянного тока, 2000 Вт, без интерфейса, один выход
Модель Напряжение Ток Макс.
мощность
Размеры, мм
6571A 8 В 220 А 1760 Вт Ш=426
В=133
Г=640
6571A-J04* 10 В 200 А 2000 Вт
6571A-J03* 14 В 150 А 2100 Вт
6571A-J17* 15 В 120 А 1900 Вт
6572A 20 В 100 А 2000 Вт
6573A 35 В 60 А 2100 Вт
6573A-J03* 37,5 В 45 А 1687 Вт
6573A-J08* 40 В 50 А 2000 Вт
6574A-J07* 50 В 42 А 2100 Вт
6574A-J03* 56 В 38 А 2128 Вт
6574A 60 В 35 А 2100 Вт
6575A-J08* 100 В 22 А 2200 Вт
6575A-J09* 110 В 20 А 2200 Вт
6575A 120 В 18 А 2160 Вт
6575A-J06* 135 В 16 А 2160 Вт
6575A-J11* 150 В 15 А 2250 Вт
6575A-J04* 160 В 13 А 2080 Вт
6575A-J07* 200 В 11 А 2110 Вт

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу