Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 500 Вт, без интерфейса, один выход

Надежные универсальные источники питания с расширенными функциями защиты

Эти надежные универсальные источники питания позволяют повысить скорость тестирования благодаря функциям быстрого восходящего и нисходящего программирования.

  • Возможность управления с передней панели и аналогового управления выходным напряжением и током
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности расширенным возможностям по программированию
  • Повышение точности измерений благодаря выходам с низким уровнем пульсаций и шумов
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки по току и по напряжению
Системные источники питания постоянного тока, 500 Вт, без интерфейса, один выход
Модель Напряжение Ток Макс. мощность Размеры, мм
6551A-J03* 6 В 60 А 360 Вт Ш=426
В=133
Г=498
6551A 8 В 50 А 400 Вт
6551A-J01* 10 В 50 А 500 Вт
6552A 20 В 25 А 500 Вт
6553A-J17* 30 В 17 А 525 Вт
6553A 35 В 15 А 525 Вт
6553A-J04* 40 В 12,5 А 500 Вт
6554A-J05* 50 В 10 А 500 Вт
6554A 60 В 9 А 540 Вт
6554A-J04* 70 В 7,5 А 525 Вт
6554A-J12* 80 В 6 А 480 Вт
6555A 120 В 4 А 480 Вт
6555A-J10* 156 В 3 А 468 Вт

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу