Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 200 Вт, без интерфейса, один выход

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38425-08.
 

Надежные источники питания с низким уровнем шумов на выходе обеспечивают точные измерения

Эти надежные источники питания обеспечивают оптимальное сочетание производительности и функциональных возможностей для приложений общего назначения. Они могут использоваться как в настольном варианте, так и в составе измерительных систем с аналоговым управлением.

  • Возможность управления с передней панели и аналогового управления выходным напряжением и током
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности расширенным возможностям по программированию
  • Повышение надежности измерений благодаря выходам с низким уровнем пульсаций и шумов
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки по току и по напряжению
Системные источники питания постоянного тока, 200 Вт, без интерфейса, один выход
Модель Напряжение Ток Макс. мощность Размеры, мм
6541A 8 В 20 А 160 Вт Ш=426
В=88
Г=439
6541A-J04* 13 В 15,3 А 200 Вт
6542A 20 В 10 А 200 Вт
6543A 35 В 6 А 210 Вт
6544A 60 В 3,5 А 210 Вт
6544A-J09* 70 В 3 А 210 Вт
6545A 120 В 1,5 А 180 Вт
6545A-J05* 150 В 1,2 А 180 Вт

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу