Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 1200 Вт, GPIB, один выход

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 39240-08.
 

Эффективное решение для больших испытательных систем

Компактные источники питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов позволяют экономить пространство в приборной стойке и упрощают конфигурацию испытательной системы.

  • Автоматическое переключение пределов обеспечивает максимальную мощность на выходе при различных комбинациях значений выходного напряжения и тока
  • Возможность дистанционного программирования через интерфейс GPIB с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Возможность аналогового управления выходным напряжением и током
  • Система с последовательной связью обеспечивает возможность управления несколькими (до 16) источниками питания с одного адреса GPIB
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки
Системные источники питания постоянного тока, 240 Вт, GPIB, один выход
Модель Напряжение Ток Макс.
мощность
Размеры, мм
(ШхВхГ)
6031A 20 В 120 А 1064 Вт 426х128х427
6032A 60 В 50 А 1200 Вт 426х128х427
6030A 200 В 17 А 1200 Вт 426х128х427
6035A 500 В 5 А 1050 Вт 426х128х427

1-9 из 9

Упорядочить:
603x Series Single-Output, Autoranging 200 & 1000 W GPIB Power Supplies Data Sheet
This data sheet contains specifications, general characteristics, and other related information for the Keysight 6030A, 6031A, 6032A, 6033A, 6035A, and 6038A GPIB power supplies.

Техническая информация 2020-06-03

PDF PDF 1.37 MB
Keysight Basic Instruments November 2019 - January 2020
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

Брошюра 2020-02-11

PDF PDF 6.96 KB
10 Practical Tips to Help Your Power Testing and Analysis - Application Note
Learn ten simple ways to improve your testing capabilities with your power supplies and electronic loads.

Руководство по применению 2017-12-05

Battery Testing (AN 372-2)
This Application Note shows how an electronic load can be used to discharge batteries of various chemistries to determine actual capacity, capacity retention and impedance.

Руководство по применению 2002-02-22

DC Power Supplies for Basestation Manufacturing
This 2-page flyer contains an overview of how Keysight power supplies can be used in Basestation manufacturing.

Рекламные материалы 2001-07-16

PDF PDF 3.14 MB
DC Power Supplies for Base Station Testing
This Product Note provides information on how to maximize the utility of the dc power supplies that are in your base station test systems.

Руководство по применению 2001-07-16

6030A/6031A/6032A/6035A Service Manual

Руководство по ремонту 2000-09-01

PDF PDF 3 MB
6030A/6031A/6032A/6033A/6035A/6038A Operating Manual

Руководство пользователя 2000-02-01

PDF PDF 1.35 MB
10 Hints for Using Your Power Supply to Decrease Test Time - Application Note
Learn how to get the most from your power products by reading this 12-page booklet. When you're trying to boost throughput in time-critical production test systems, a small change in the way you operate or program a supply can have a surprising impact on test speeds. Specifically, the booklet...

Руководство по применению 1999-10-12