Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 500 Вт, GPIB, один выход

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.
 

Быстродействующие универсальные источники питания для использования в автоматизированных системах

Быстродействующие надежные источники питания могут использоваться в автоматизированных системах и позволяют повысить эффективность испытаний.

  • Повышение скорости тестирования благодаря быстродействующим выходам с низким уровнем шумов
  • Возможность дистанционного программирования через интерфейс GPIB с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Возможность аналогового управления выходным напряжением и током
  • Система с последовательной связью обеспечивает возможность управления несколькими (до 16) источниками питания с одного адреса GPIB
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки
Системные источники питания постоянного тока, 500 Вт, GPIB, один выход
Модель Напряжение Ток Макс.
мощность
Размеры, мм
(ШхВхГ)
6651A-J03* 6 В 60 А 360 Вт 425х133х498
6651A 8 В 50 А 400 Вт 425х133х498
6651A-J01* 10 В 50 А 500 Вт 425х133х498
6651A-J09* 17 В / 20 В 30 А / 15 А 510 Вт 425х133х498
6652A 20 В 25 А 500 Вт 425х133х498
6652A-J03* 27 В 18,5 А 500 Вт 425х133х498
6653A-J17* 30 В 17,5 А 525 Вт 425х133х498
6653A 35 В 15 А 525 Вт 425х133х498
6653A-J04* 40 В 12,5 А 500 Вт 425х133х498
6654A-J05* 50 В 10 А 500 Вт 425х133х498
6654A 60 В 9 А 540 Вт 425х133х498
6654A-J04* 70 В 7,5 А 525 Вт 425х133х498
6654A-J12* 80 В 6 А 480 Вт 425х133х498
6655A 120 В 4 А 480 Вт 425х133х498
6655A-J05* 150 В 3,2 А 480 Вт 425х133х498
6655A-J10* 156 В 3 А 468 Вт 425х133х498

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу