Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 240 Вт, GPIB, один выход

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 39240-08.
 

Источники питания с автоматическим переключением пределов упрощают конфигурацию системы

Компактные источники питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов позволяют экономить пространство в приборной стойке и упрощают конфигурацию испытательной системы.

  • Автоматическое переключение пределов обеспечивает максимальную мощность на выходе при различных комбинациях значений выходного напряжения и тока
  • Возможность дистанционного программирования через интерфейс GPIB с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Возможность аналогового управления выходным напряжением и током
  • Система с последовательной связью обеспечивает возможность управления несколькими (до 16) источниками питания с одного адреса GPIB
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки
Системные источники питания постоянного тока, 240 Вт, GPIB, один выход
Модель Напряжение Ток Макс.
мощность
Размеры, мм
(ШхВхГ)
6033A 20 В 30 А 242 Вт 209х177х422
6038A 60 В 10 А 240 Вт 209х177х422

Сопутствующие продукты и решения