Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 200 Вт, GPIB, один выход

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.
 

Универсальные программируемые источники питания позволяют повысить эффективность испытаний

Эти универсальные программируемые источники питания могут использоваться в автоматизированных системах и позволяют сократить время тестирования.

  • Повышение скорости тестирования благодаря быстродействующим выходам с низким уровнем шумов
  • Возможность дистанционного программирования через интерфейсы GPIB и RS-232 с помощью набора команд SCPI (имеются драйверы)
  • Возможность аналогового управления выходным напряжением и током
  • Система с последовательной связью обеспечивает возможность управления несколькими (до 16) источниками питания с одного адреса GPIB
  • Гибкость конфигурации выходных параметров благодаря возможности параллельного и последовательного соединения нескольких источников питания
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности управления с передней панели и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки
Системные источники питания постоянного тока, 200 Вт, GPIB, один выход
Модель Напряжение Ток Макс.
мощность
Размеры, мм
(ШхВхГ)
6641A 8 В 20 А 160 Вт 426х88х439
6641A-J04* 13 В 15,3 А 200 Вт
6642A 20 В 10 А 200 Вт
6643A 35 В 6 А 210 Вт
6643A-J11* 40 В 5 А 200 Вт
6644A 60 В 3,5 А 210 Вт
6644A-J09* 70 В 3 А 210 Вт
6645A 120 В 1,5 А 180 Вт
6645A-J05* 150 В 1,2 А 180 Вт
6645A-J06* 170 В 1 А 170 Вт 426х99х439

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу