Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Системные источники питания постоянного тока, 150 Вт, GPIB, модульные выходы

Универсальные модульные источники питания для использования в автоматизированных системах

Универсальные источники питания для использования в автоматизированных системах и на производстве, могут содержать до восьми легко заменяемых модулей на каждый базовый блок. Модульная архитектура помогает экономить пространство в приборной стойке и упрощает конфигурирование и монтаж системы.

  • Модульная система высотой 4U, до 8 выходов мощностью 150 Вт каждый
  • Упрощение реконфигурации, калибровки и ремонта благодаря возможности замены модулей без отключения тестируемого устройства
  • Встроенный интерфейс GPIB и набор команд SCPI, имеются драйверы
  • Система с последовательной связью обеспечивает возможность управления несколькими источниками питания с одного адреса GPIB
  • Упрощение проводных подключений при использовании дополнительных встроенных реле включения, отключения и изменения полярности для обеспечения развязки и обратного напряжения
  • Расширенные возможности по аппаратному и программному запуску для обеспечения синхронизации с определенными событиями
  • Удобство подключения благодаря встроенным измерительным функциям
  • Более высокая скорость тестирования благодаря возможности ручного управления с помощью дополнительной клавиатуры и расширенным возможностям по программированию
  • Обеспечение безопасности тестируемого устройства благодаря функциям защиты от перегрузки
Базовые блоки и принадлежности
Модель Название Описание Размеры, мм
66000A Базовый блок модульной системы питания Базовый блок высотой 4U, 8 гнезд, возможность подключения от 1 до 8 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Ш=425
В=192
Г=678
66001A Клавиатура для модульной системы питания Съемная клавиатура для ручного управления модульной системой питания. Может использоваться для разработки и отладки программ.  
66002A Набор для монтажа в стойку клавиатуры 66001A Набор для монтажа клавиатуры 66001A в стандартную приборную стойку.  
Системные источники питания постоянного тока, 150 Вт, GPIB, модульные выходы
Модель Макс.
мощность
Напряжение Ток Описание
66101-J03* 128 Вт 5,7 В 20 А Модуль источника питания постоянного тока
66101A 128 Вт 8 В 16 А Модуль источника питания постоянного тока
66101A-J05* 128 Вт 12 В 12 А Модуль источника питания постоянного тока
66102A 150 Вт 20 В 7,5 А Модуль источника питания постоянного тока
66102A-J05* 150 Вт 15 В 10 А Модуль источника питания постоянного тока
66103A-J12* 150 Вт 24 В 6 А Модуль источника питания постоянного тока
66103A-J09* 150 Вт 28,5 В 5,5 А Модуль источника питания постоянного тока
66103A 150 Вт 35 В 4,5 А Модуль источника питания постоянного тока
66103A-J01* 150 Вт 37 В 4,5 А Модуль источника питания постоянного тока
66103A-J02* 150 Вт 40 В 3,6 А Модуль источника питания постоянного тока
66104A-J09* 150 Вт 55 В 3 А Модуль источника питания постоянного тока
66104A 150 Вт 60 В 2,5 А Модуль источника питания постоянного тока
66105A 150 Вт 120 В 1,25 А Модуль источника питания постоянного тока
66105A-J01* 44 Вт 35 В 1,25 А Модуль источника питания постоянного тока
66106A 150 Вт 200 В 0,75 А Модуль источника питания постоянного тока

* — этот прибор имеет опции, поставляемые по специальному заказу