Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Модульная система питания N6700

Компактные, универсальные, быстродействующие источники питания

Базовые блоки модульной системы питания Keysight N6700 предназначены для использования в автоматизированных испытательных системах, а также в процессе исследований и разработок. Низкопрофильные базовые блоки Keysight серии N6700 упрощают процедуры конфигурирования, программирования, отладки и эксплуатации систем тестирования. Компактные размеры, универсальность и высокая скорость обработки команд делает модули серии N6700 идеальными приборами для использования в автоматизированных испытательных системах и на производстве. Анализатор питания постоянного тока N6705C обеспечивает повышение производительности при решении задач подачи и измерения напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве, объединяя в одном приборе возможности четырех источников питания, цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных.

Модульная система питания N6700

Новое программное обеспечение

Базовые блоки и принадлежности
Модель Название Описание Размеры, мм
N6700C Базовый блок низкопрофильной модульной системы питания, 400 Вт В базовый блок N6700C высотой 1U может быть установлено от 1 до 4 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Максимальная выходная мощность 400 Вт. Ш=433
В=44
Г=586
N6701C Базовый блок низкопрофильной модульной системы питания, 600 Вт В базовый блок N6701C высотой 1U может быть установлено от 1 до 4 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Максимальная выходная мощность 600 Вт. Ш=433
В=44
Г=586
N6702C Базовый блок низкопрофильной модульной системы питания, 1200 Вт В базовый блок N6702C высотой 1U может быть установлено от 1 до 4 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Максимальная выходная мощность 1200 Вт. Ш=433
В=44
Г=612
N6705C Анализатор источников питания постоянного тока, 600 Вт В базовый блок Keysight N6705C может быть установлено от 1 до 4 модулей в любой комбинации. Модули заказываются отдельно. Максимальная выходная мощность 600 Вт. Анализатор N6705C имеет настольное исполнение и предназначен для использования при исследованиях и разработке. Прибор сочетает возможности четырех источников питания, цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных. Прибор имеет простой удобный интерфейс, все функции управления доступны с передней панели. Ш=425
В=177
Г=272
14585A Программное обеспечение для управления и анализа для усовершенствованных источников питания Программное обеспечение Keysight 14585A предназначено для управления анализатором питания постоянного тока N6705, а также для анализа данных, полученных с помощью этого прибора. нет
N6710C Сконфигурированная пользователем модульная система питания, 400 Вт Система Keysight N6710C поставляется в виде полностью собранного и протестированного источника питания с несколькими выходами. Каждая система N6710C включает один базовый блок N6700C и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6710C. Ш=433
В=44
Г=586
N6711C Сконфигурированная пользователем модульная система питания, 600 Вт Система Keysight N6711C поставляется в виде полностью собранного и протестированного источника питания с несколькими выходами. Каждая система N6711C включает один базовый блок N6701C и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6711C. Ш=433
В=44
Г=586
N6712C Сконфигурированная пользователем модульная система питания, 1200 Вт Система Keysight N6712C поставляется в виде полностью собранного и протестированного источника питания с несколькими выходами. Каждая система N6712C включает один базовый блок N6702C и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6712C. Ш=433
В=44
Г=612
N6715C Сконфигурированная пользователем модульная система питания, 600 Вт Система Keysight N6715C поставляется в виде полностью собранного и протестированного источника питания с несколькими выходами. Каждая система N6715C включает один базовый блок N6705C и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6715C. Ш=425
В=177
Г=272
N6708A Набор фальш-панелей для систем N6700 Набор фальш-панелей N6708A предназначен для использования с базовыми блоками низкопрофильных модульных систем питания Keysight N6700A, N6700B, N6700C, N6701C или N6702C. Необходим в случае, когда в базовом блоке используется менее 4 модулей. нет
N6709C Набор для монтажа в стойку систем N6700 Набор N6709C предназначен для монтажа в стойку базовых блоков низкопрофильных модульных систем питания Keysight N6700, модели N6700C, N6701C, N6702C, N6710C, N6711C, N6712C. нет

Модули для системы питания N6700

Электронные нагрузки Keysight серии N6790 представляют собой модули высотой 1U с номинальной мощностью до 200 Вт. В один базовый блок серии N6700C может быть установлено до четырех модулей электронных нагрузок постоянного тока N6791A или до двух модулей N6792A, что позволяет получить суммарную максимальную мощность до 400 Вт.

Модули электронных нагрузок постоянного тока
Модель Макс.
мощность
Макс.
напряжение
Ток Описание
N6791A 100 Вт 60 В 20 А Модуль электронной нагрузки постоянного тока
N6792A 200 Вт 60 В 40 А Модуль электронной нагрузки постоянного тока

Базовые модули источников питания постоянного тока — модули источников питания постоянного тока Keysight серий N6730, N6740 и N6770 обеспечивают выдачу программируемых значений напряжения и тока и имеют функции измерения напряжения и тока и защиты от перегрузки. Эти недорогие модули могут использоваться для питания тестируемых устройств, а также в качестве источников питания автоматизированных измерительных систем.

Базовые модули источников питания постоянного тока
Модель Макс.
мощность
Напряжение Ток Описание
N6731B 50 Вт 5 В 10 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6732B 50 Вт 8 В 6,25 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6733B 50 Вт 20 В 2,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6734B 50 Вт 35 В 1,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6735B 50 Вт 60 В 0,8 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6736B 50 Вт 100 В 0,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6741B 100 Вт 5 В 20 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6742B 100 Вт 8 В 12,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6743B 100 Вт 20 В 5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6744B 100 Вт 35 В 3 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6745B 100 Вт 60 В 1,6 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6746B 100 Вт 100 В 1 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6773A 300 Вт 20 В 15 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6774A 300 Вт 35 В 8,5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6775A 300 Вт 60 В 5 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6776A 300 Вт 100 В 3 А Базовый модуль источника питания постоянного тока
N6777A 300 Вт 150 В 2 А Базовый модуль источника питания постоянного тока

Высокопроизводительные модули источников питания постоянного тока с автоматическим переключением пределов серии Keysight N6750 обеспечивают низкий уровень шумов, высокую точность и скорость изменения выходных параметров, которая в 10-50 раз выше, чем у других программируемых источников питания. Опция повышения скорости тестирования включает встроенный дигитайзер (как в осциллографе), который позволяет повысить точность измерений при наблюдении быстрых переходных процессов и импульсных явлений в тестируемом устройстве. Функция автоматического переключения пределов позволяет использовать один источник питания там, где раньше требовалось несколько.

Прецизионные модули источников питания постоянного тока серии Keysight N6760 обеспечивают точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном диапазоне, а также возможность одновременной оцифровки сигналов напряжения и тока и сохранения полученных значений в буфере данных, как в цифровом осциллографе.

Высокопроизводительные и прецизионные модули источников питания постоянного тока
Модель Макс.
мощность
Напряжение Ток Описание
N6751A 50 Вт 50 В 5 А Высокопроизводительный модуль источника питания с автоматическим переключением пределов
N6752A 100 Вт 50 В 10 А Высокопроизводительный модуль источника питания с автоматическим переключением пределов
N6753A 300 Вт 20 В 50 А Высокопроизводительный модуль источника питания с автоматическим переключением пределов
N6754A 300 Вт 60 В 20 А Высокопроизводительный модуль источника питания с автоматическим переключением пределов
N6755A 500 Вт 20 В 50 А Высокопроизводительный модуль источника питания с автоматическим переключением пределов
N6756A 500 Вт 60 В 17 А Высокопроизводительный модуль источника питания с автоматическим переключением пределов
N6761A 50 Вт 50 В 1,5 А Прецизионный модуль источника питания
N6762A 100 Вт 50 В 3 А Прецизионный модуль источника питания
N6763A 300 Вт 20 В 50 А Прецизионный модуль источника питания
N6764A 300 Вт 60 В 20 А Прецизионный модуль источника питания
N6765A 500 Вт 20 В 50 А Прецизионный модуль источника питания
N6766A 500 Вт 60 В 17 А Прецизионный модуль источника питания

Модули источников/измерителей и специализированные модули серии Keysight N6780. Модули источников/измерителей (SMU) N6781A, N6782A, N6784A, N6785A и N6786A обеспечивают точное управление и измерение напряжения и тока вплоть до микроамперного и наноамперного диапазонов. Они гарантируют стабильность выходных параметров и отсутствие глитчей при быстром изменении нагрузки, возможность быстрого изменения выходного сигнала, а также высокую скорость одновременного измерения напряжения и тока. Специализированные модули N6783A предназначены для использования в процессе тестирования заряда/разряда батареи и при производстве устройств мобильной связи.

Модули источников/измерителей и специализированные модули
Модель Макс.
мощность
Макс.
напряжение
Макс.
ток
Описание
N6781A 20 Вт 20 В ±3 А 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа процесса разряда батареи
N6782A 20 Вт 20 В ±3 А 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования
N6784A 20 Вт ±20 В ±3 А 4-квадрантный модуль источника/измерителя общего назначения
N6785A 80 Вт 20 В ±8 А 2-квадрантный модуль источника/измерителя для анализа процесса разряда батареи
N6786A 80 Вт 20 В ±8 А 2-квадрантный модуль источника/измерителя для функционального тестирования
N6783A-MFG 18 Вт 6 В +3 А/-2 А 2-квадрантный модуль источника питания постоянного тока для тестирования устройств мобильной связи
N6783A-BAT 24 Вт 8 В +3 А/-2 А 2-квадрантный модуль для тестирования заряда/разряда батареи

Сравнить все модули серии N6700 (47)

Найти модуль серии N6700

Сопутствующие отрасли и технологии