Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Многофункциональные модульные устройства сбора данных с шиной USB серии U2300A

Семейство многофункциональных модульных устройств сбора данных с шиной USB серии U2300A включает 7 модулей и является идеальным решением для инженеров, которым требуется проводить сбор данных, измерение и контроль параметров продукции в различных отраслях промышленности. Для подключения к компьютеру во всех модулях используется стандартная высокоскоростная шина USB 2.0, обеспечивающая простоту настройки и конфигурирования испытательной системы. В комплекте с модулями поставляется бесплатная программа Keysight Measurement Manager (AMM). Модули серии U2300A могут работать как в автономном режиме, так и в составе модульной системы при установке в шасси U2781A. Модули совместимы с большинством распространенных сред разработки приложений, включая Keysight VEE Pro, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW и Microsoft Visual Studio.

Сравнение модульных устройств сбора данных с шиной USB серии U2300A

Функциональные возможности

  • Высокоскоростная шина USB 2.0, соответствие стандарту USBTMC-USB488, совместимость с операционными системами Microsoft Windows
  • Возможность работы как в автономном режиме, так и в составе модульной системы
  • Высокая производительность
    – Разрешение от 12 до 16 бит
    – До 64 аналоговых входных каналов
    – Частота дискретизации до 3 Мвыб./с на канал
  • Установка и автоматическое конфигурирование (Plug-and-Play)
  • 16-разрядный универсальный таймер/счетчик

Автоматизация измерений — быстро, просто, доступно

Какой бы прибор вы ни программировали, программное обеспечение Keysight VEE и аппаратные средства ввода/вывода обеспечивают необходимые для вашего приложения простоту и гибкость настройки и автоматизации.

Сравнить все в этой группе (9)