Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions

The Keysight E6563A DSRC Certificate Operating Council Certification Solution performs DSRC COC testing with easy flexibility for additional test scenarios using TAP.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
    • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
    • Оперативная память до 16 Гбайт

  • no image available M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц 

    M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц

    • Модуль формата PXIe, 1 слот
    • Пять выходов 100 МГц
    • Один выход 10 МГц
    • Выход встроенного термостатированного кварцевого генератора 10 МГц
    • Синхронизация с внешним источником опорной частоты от 1 МГц до 110 МГц

  • M9018A 18 slot PXIe Chassis M9018A Шасси в формате PXIe: 18 гнезд, 3U, 4 ГБ/с, Gen2 [Снято с производства] 

    M9018A Шасси в формате PXIe: 18 гнезд, 3U, 4 ГБ/с, Gen2 [Снято с производства]

    • 18 гнезд, включая 16 гибридных гнезд PXIe и по одному гнезду для контроллера PXIe и модуля синхронизации
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 8 Гбайт/с для системного слота и до 4 Гбайт/с между слотами

  • no image available KS8400A Платформа для автоматизации испытаний (TAP) 

    KS8400A Платформа для автоматизации испытаний (TAP)

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

  • no image available M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • Сверхвысокопроизводительная система коммутации PCIe Gen 3
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 24 Гбайт/с для системного слота и до 8 Гбайт/с между слотами

  • N9077A image N9077A Измерительное приложение для WLAN [Снято с производства] 

    N9077A Измерительное приложение для WLAN [Снято с производства]

    Измерительное приложение N9077A обеспечивает измерения сигналов ВЧ передатчиков сетей беспроводной связи стандартов 802.11a/b/g/n WLAN с автоматическим определением и демодуляцией сигналов 802.11j, 802.11a-turbo и 802.11p.