Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

PXIe Chassis

Keysight offers a variety of PXIe chassis with different sizes and performance characteristics.

For the highest performance system, configure one of Keysight's Gen 3 chassis with either the M9023A or M9024A PXIe high-performance system modules and PC host adapters. This Gen 3 configuration will enable up to 16 GB/s system bandwidth to an external PC.

  • M9019A 18-slot chassis, Gen 3 enables test of multi-channel, high-performance manufacturing applications, such as MIMO and PA/FEM.
  • M9018B 18-slot chassis, Gen 2 is a cost-effective platform to build large systems when Gen 3 performance is not required. It provides all hybrid slots and a high-performance cooling system.
  • M9010A 10-slot chassis, Gen 3 delivers industry-leading sound power levels combined with exceptional per-slot cooling to meet the demands of high-performance PXIe modules. It's a great platform for desktop use and small channel-count R&D applications.
  • M9005A 5-slot chassis, Gen 1 is perfect for small, low-cost applications such as low-channel count VNA systems.

For more information about PXI chassis and PXI controllers, please visit PXI Chassis page.

Learn more about Keysight Modular Instruments
 

  • M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
    • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения

  • M9005A Шасси в формате PXIe, 5 слотов, 3U, встроенный системный модуль M9005A Шасси в формате PXIe, 5 слотов, 3U, встроенный системный модуль 

    M9005A Шасси в формате PXIe, 5 слотов, 3U, встроенный системный модуль

    • 5 доступных слотов с встроенным системным модулем, включая 3 гибридных слота PXIe и 2 слота PXIe
    • Компактное шасси в формате PXIe для использования в лабораториях
    • Скорость передачи данных до 250 Мбайт/с для системного слота и для периферийных слотов

  • M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с 

    M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с

    • 18-слотовое шасси Gen 2, 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для модуля синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 8 Гбайт/с для системного слота и до 4 Гбайт/с между слотами

  • M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • Сверхвысокопроизводительная система коммутации PCIe Gen 3
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 24 Гбайт/с для системного слота и до 8 Гбайт/с между слотами