Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения Nemo для тестирования сетей беспроводной связи

Решения Keysight Nemo для тестирования сетей беспроводной связи позволяют нашим заказчикам более эффективно и с меньшими затратами оптимизировать и автоматизировать процессы и оценивать качество сетей беспроводной связи.

Повышение эффективности работы

Расширенные возможности автоматизации и оптимизация процессов позволяют заказчикам решать более масштабные задачи, используя меньшее количество ресурсов. Наши решения содействуют снижению эксплуатационных затрат и повышению эффективности реализации проектов за счет автоматизации процессов тестирования, анализа и аттестации продукции. Мы помогаем нашим клиентам сосредоточиться на их основной деятельности и реализации проектов.

Согласование инвестиций в испытания и измерения с темпами роста вашего бизнеса

Гибкие бизнес-модели и механизмы реализации, такие как SaaS («программное обеспечение как услуга»), позволяют нашим заказчикам улучшить управление денежными потоками и снизить вероятность бизнес-рисков за счет приведения их инвестиций в соответствие с темпами развития проекта и бизнеса в целом. Это обеспечивает гибкость при управлении капитальными и эксплуатационными затратами.

Непрерывный информационный поток

Инструменты Nemo обеспечивают уникальный сквозной поток измерительных и аналитических данных. Наши продукты поддерживают непрерывную передачу данных на всех этапах — от сбора результатов измерений до их обработки и анализа. Наше облачное решение позволяет объединить все это в один процесс благодаря возможности контроля и управления комплексом измерительного и аналитического оборудования в режиме реального времени.

Решения Nemo для ВЧ-измерений могут использоваться на всех стадиях жизненного цикла сетей беспроводной связи.

  • Развертывание и оптимизация сетей
    – Решение Nemo Outdoor для испытаний в движении (драйв-тестов)
    – Решение Nemo Handy для измерений с использованием мобильных устройств
    – Решение Nemo FSR2 для сканирования по частоте
  • Сравнительный анализ сетей
    – Решение Nemo Invex II для сравнительного анализа операторов сетей беспроводной связи на корпоративном уровне
    – Решение Nemo Walker Air для сравнительного анализа операторов сетей беспроводной связи внутри помещений
  • Контроль и управление сетями
    – Решение Nemo Customer Experience Monitor для мониторинга сетей беспроводной связи на уровне приложений
    – Решение Nemo Autonomous Probe для автономных измерений
    – Решение Nemo Cloud для дистанционного контроля и управления измерительными решениями Nemo
  •  Пост-обработка данных и анализ показателей функционирования сетей
    – Решение Nemo Analyze для пост-обработки и анализа данных с использованием инструментов Nemo
    – Решение Nemo WindCatcher для пост-обработки и анализа данных, полученных из разных источников от различных производителей
    – Решение Nemo Xynergy представляет собой мощную масштабируемую и простую в использовании платформу корпоративного уровня на основе на интернет-технологий для анализа результатов драйв-тестов, трассировки OSS-вызовов, малых сот и распределенных антенных систем (DAS) и управления производительностью сети

Решения Nemo для ВЧ-измерений и анализа поддерживают все современные технологии беспроводной связи: от 2G и 3G до LTE-A/4G, включая технологии передачи голоса по LTE (VoLTE), агрегации несущих, передачи видео по LTE (ViLTE) и передачи голоса по WiFi (VoWiFi).

  • Nemo IoT Meter Handheld Network Coverage Verification Solution Nemo IoT Meter Handheld Network Coverage Verification Solution 

    Nemo IoT Meter Handheld Network Coverage Verification Solution

    Nemo IoT Meter is an easy-to-use handheld measurement tool for verifying IoT service quality at customer premises.

  • Решение Nemo Outdoor Решение Nemo Outdoor 

    Решение Nemo Outdoor

    • Решение Nemo Outdoor представляет собой инструмент для драйв-тестов сетей беспроводной связи на базе ноутбука
    • Поддержка новейших технологий, включая тестирование LTE-A с агрегацией несущих, устройств LTE Cat. 12, VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и eMBMS

  • Решение Nemo Cloud Решение Nemo Cloud 

    Решение Nemo Cloud

    • Централизованный веб-сервис для дистанционного мониторинга и управления парком измерительных приборов
    • Объединяет продукты Nemo, процессы измерений и анализа и потоки данных в единое сквозное решение
    • Способствует снижению эксплуатационных затрат

  • Решение Nemo Invex II Решение Nemo Invex II 

    Решение Nemo Invex II

    • Решение Nemo Invex II — система для сравнительного анализа сетей беспроводной связи
    • Поддержка новейших технологий, включая тестирование LTE-A с агрегацией несущих, VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и eMBMS
    • Широкие возможности по тестированию приложений

  • Решение Nemo Analyze Решение Nemo Analyze 

    Решение Nemo Analyze

    • Настольное решение для анализа данных, полученных с помощью инструментов Nemo
    • Полноценная постобработка и анализ данных, поиск неисправностей и создание статистических отчетов
    • Быстрая и эффективная постобработка и анализ данных драйв-тестов

  • Решение Nemo Xynergy Решение Nemo Xynergy 

    Решение Nemo Xynergy

    • Платформа для анализа данных абонентов, драйв-тестов, RAN, трассировки вызовов и геолокации
    • Позволяет автоматизировать ключевые задачи на всех этапах цикла управления сетью
    • Поддерживает различные источники данных для всех основных технологий

  • Решение Nemo Autonomous Probe Решение Nemo Autonomous Probe 

    Решение Nemo Autonomous Probe

    • Обеспечивает круглосуточные автоматические измерения параметров сетей беспроводной связи
    • Обеспечивает эффективность процесса измерений — оптимизация эксплуатационных затрат
    • Непрерывные измерения и сравнительный анализ одновременно до 4 сетей

  • Решение Nemo Walker Air Решение Nemo Walker Air 

    Решение Nemo Walker Air

    • Переносная система для сравнительного анализа сетей беспроводной связи и технологий
    • Широкие возможности по тестированию приложений, качества передачи голоса и видео в реальном времени
    • Планшет для централизованного управления 6 устройствами и сканером

  • Решение Nemo Handy Решение Nemo Handy 

    Решение Nemo Handy

    • Приложение Android для тестирования радиоинтерфейса и оценки QoS и QoE мобильных приложений
    • Идеально подходит для измерений внутри зданий благодаря функциям создания схем помещений и отчетов Nemo
    • Возможность тестирования широкого круга приложений

  • Решение Nemo Customer Experience Monitor Решение Nemo Customer Experience Monitor 

    Решение Nemo Customer Experience Monitor

    • Решение Nemo CEM представляет собой набор инструментов для профессионального мониторинга качества услуг
    • Измерение характеристик сетей и услуг беспроводной связи
    • Получение реальной картины качества услуг с точки зрения конечного пользователя

  • Решение Nemo FSR1 Решение Nemo FSR1 

    Решение Nemo FSR1

    • Первый в отрасли модульный сканирующий ВЧ приемник
    • Измерения в сетях GSM, WCDMA, CDMA, EVDO, TD-SCDMA, LTE FDD/TDD и MIMO, анализ спектра
    • Компактные размеры и низкое потребление энергии

  • Решение Nemo WindCatcher Решение Nemo WindCatcher 

    Решение Nemo WindCatcher

    • Решение Nemo WindCatcher обеспечивает самый глубокий в отрасли анализ сетей
    • Поддерживает все основные существующие на рынке средства сбора данных
    • Поддерживает широкий круг входных данных и все основные существующие на рынке средства сбора данных

  • Nemo Intelligent Device Interface 5G NR Drive Test and Benchmarking Solution Nemo Intelligent Device Interface 5G NR Drive Test and Benchmarking Solution 

    Nemo Intelligent Device Interface 5G NR Drive Test and Benchmarking Solution

    Nemo Intelligent Device Interface is a revolutionary device control solution for 5G NR and LTE-A QoS and QoE measurements.