Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Портативные логические анализаторы серии 16860A

Логические анализаторы Keysight серии 16860A являются самыми высокопроизводительными портативными логическими анализаторами в отрасли, обеспечивая четкое понимание явлений и позволяя решать самые сложные задачи по отладке цифровых систем.

  • Высокая скорость сбора данных в режиме анализа временных диаграмм и логических состояний в сочетании с глубокой памятью — Захват данных о работе системы (до 128 Мбайт) с высочайшим разрешением для выявления коренных причин возникновения проблемы и признаков неисправностей, далеко отстоящих друг от друга по времени
  • Целостность сигнала — Быстрое выявление проблемных сигналов благодаря возможности просмотра глазковых диаграмм одновременно по всем каналам
  • Поддержка пробников и прикладных программ — Настройка системы для решения конкретных задач испытаний благодаря широкому набору опций пробников и специализированному программному обеспечению
  • Модернизация — Приобретение прибора в конфигурации, соответствующей текущим измерительным задачам, с возможностью модернизации по мере изменения потребностей тестирования

Сравнить все логические анализаторы серии 16860 (4)

Найти логический анализатор

  • 16861A Портативный логический анализатор, 34 канала 16861A Портативный логический анализатор, 34 канала (1) 

    16861A Портативный логический анализатор, 34 канала

    • 34 канала
    • Частота сбора данных в режиме АВД до 2,5 ГГц/5 ГГц (при использовании всех или половины каналов)
    • Скорость передачи данных в режиме АЛС до 1,4 Гбит/с, частота тактового сигнала до 700 МГц
    • Глубина памяти до 128 Мбайт

  • 16862A Портативный логический анализатор, 68 каналов 16862A Портативный логический анализатор, 68 каналов (1) 

    16862A Портативный логический анализатор, 68 каналов

    • 68 каналов
    • Частота сбора данных в режиме АВД до 2,5 ГГц/5 ГГц/10 ГГц (при использовании всех, половины или четверти каналов)
    • Скорость передачи данных в режиме АЛС до 1,4 Гбит/с, частота тактового сигнала до 700 МГц
    • Глубина памяти до 128 Мбайт

  • 16863A Портативный логический анализатор, 102 канала 16863A Портативный логический анализатор, 102 канала (1) 

    16863A Портативный логический анализатор, 102 канала

    • 102 канала
    • Частота сбора данных в режиме АВД до 2,5 ГГц/5 ГГц (при использовании всех или половины каналов)
    • Скорость передачи данных в режиме АЛС до 1,4 Гбит/с, частота тактового сигнала до 700 МГц
    • Глубина памяти до 128 Мбайт

  • 16864A Портативный логический анализатор, 136 каналов 16864A Портативный логический анализатор, 136 каналов (1) 

    16864A Портативный логический анализатор, 136 каналов

    • 136 каналов
    • Частота сбора данных в режиме АВД до 2,5 ГГц/5 ГГц/10 ГГц (при использовании всех, половины или четверти каналов)
    • Скорость передачи данных в режиме АЛС до 1,4 Гбит/с, частота тактового сигнала до 700 МГц
    • Глубина памяти до 128 Мбайт