Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Discontinued PXI Chassis and Controllers

Product support information for your discontinued and obsolete PXI Chassis and Controllers products.

For a complete list of PXI instruments, please visit Keysight PXI Instrument pages.

Learn more about Keysight Modular Instruments

  • M9018A Шасси в формате PXIe: 18 гнезд, 3U, 4 ГБ/с, Gen2 [Снято с производства] M9018A Шасси в формате PXIe: 18 гнезд, 3U, 4 ГБ/с, Gen2 [Снято с производства] 

    M9018A Шасси в формате PXIe: 18 гнезд, 3U, 4 ГБ/с, Gen2 [Снято с производства]

    • 18 гнезд, включая 16 гибридных гнезд PXIe и по одному гнезду для контроллера PXIe и модуля синхронизации
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 8 Гбайт/с для системного слота и до 4 Гбайт/с между слотами

  • M9045A PCIe ExpressCard Adaptor [Снято с производства] M9045A PCIe ExpressCard Adaptor [Снято с производства] 

    M9045A PCIe ExpressCard Adaptor [Снято с производства]

    M9045A is used to connect an M9502A/M9505A AXIe chassis or M9018A PXIe Chassis with M9021A cable interface to a laptop computer

  • M9045B Адаптер PCIe в формате ExpressCard [Устарело] M9045B Адаптер PCIe в формате ExpressCard [Устарело] 

    M9045B Адаптер PCIe в формате ExpressCard [Устарело]

    Адаптер M9045B используется для подключения к ноутбуку шасси в формате AXIe M9502A/M9505A или шасси в формате PXIe M9018A при использовании совместно с кабельным интерфейсом M9021A.

  • M9047A PCIe Desktop Adaptor [Устарело] M9047A PCIe Desktop Adaptor [Устарело] 

    M9047A PCIe Desktop Adaptor [Устарело]

    M9047A is used to connect an M9502A/M9505A AXIe chassis or M9018A PXIe Chassis with M9021A cable interface to a desktop/rack-mounted computer