Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решение Propsim для эмуляции каналов и тестирования систем MIMO по радиоэфиру

  • Проверка реальных характеристик систем MIMO и разнообразных мобильных устройств с использованием метода тестирования по радиоэфиру (OTA)
  • Получение более надежных результатов тестирования благодаря высочайшей достоверности моделирования
  • Сокращение сроков тестирования устройств за счет более быстрого выполнения тестов
  • Функция Propsim FAST-OTA обеспечивает 12-кратное повышение скорости тестирования по сравнению с любыми другими серийными решениями, доступными на рынке
  • Создание реалистичной ВЧ обстановки внутри безэховой или реверберационной камеры для проведения испытаний в соответствии с требованиями стандартов
  • Тестирование устройств LTE и LTE-Advanced по 32 каналам с помощью одного прибора

Компактное комбинированное решение, используемое большинством ведущих системных интеграторов

  • Соответствие всем спецификациям испытаний систем MIMO по радиоэфиру, включая стандарты CTIA, 3GPP и CCSA
  • Возможность масштабирования в широких пределах — от однокластерных до полнофункциональных трехмерных систем
  • Поддержка конфигураций, включающих от 8 до 16 измерительных антенн с двойной поляризацией, для создания вокруг тестируемого устройства среды с множеством излучательных элементов

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Решения для эмуляции каналов Propsim 

    Решения для эмуляции каналов Propsim

    • Моделирование характеристик реальных радиоканалов в лаборатории
    • Самое реалистичное моделирование условий распространения сигналов
    • Моделирование характеристик радиоканалов, включая потери при распространении, замирания, доплеровский разброс и др.

  • no image available Решение Propsim для эмуляции каналов и тестирования устройств WLAN 802.11 

    Решение Propsim для эмуляции каналов и тестирования устройств WLAN 802.11

    • Разработка алгоритмов формирования направленного сигнала и систем MU-MIMO для устройств WLAN 802.11ac/n
    • Тестирование важных параметров информации о состоянии канала
    • Полоса пропускания без искажений 160 МГц, отличное значение модуля вектора ошибки

  • no image available Решение Propsim для тестирования систем MIMO и формирования ДНА 

    Решение Propsim для тестирования систем MIMO и формирования ДНА

    • Тестирование базовых станций, сетевых алгоритмов, совместимости каналов и адаптивных антенн
    • Построение стохастических моделей каналов для задаваемых пользователем сценариев
    • Создание усовершенствованных сценариев для испытаний адаптивных антенн

  • no image available Решение Propsim для тестирования сетей MANET и тактического радио 

    Решение Propsim для тестирования сетей MANET и тактического радио

    • Тестирование работы сетей MANET в реальных условиях распространения сигналов
    • Тестирование функциональных возможностей сетей связи с использованием аппаратно-программных установок
    • Анализ проблемных ситуаций, испытания по сценариям «Что, если»

  • no image available Решение Propsim для тестирования аэрокосмических систем связи 

    Решение Propsim для тестирования аэрокосмических систем связи

    • Реалистичные условия прохождения сигналов для тестирования систем космической связи
    • Эмулирование каналов космических и наземных систем связи с помощью одного прибора
    • Высокоскоростные сценарии тестирования для высоких уровней доплеровского смещения

  • no image available Набор инструментов Anite для виртуальных драйв-тестов 

    Набор инструментов Anite для виртуальных драйв-тестов

    • Автоматизированное тестирование устройств и сетей в лаборатории
    • Развитые средства автоматизации и инструменты для тестирования в полевых и лабораторных условиях
    • Моделирование реальных ВЧ-характеристик сети в контролируемых лабораторных условиях

  • no image available PROPSIM 5G Channel Emulation Solutions 

    PROPSIM 5G Channel Emulation Solutions

    • Sub 6GHz MIMO and Massive MIMO Beamforming testing
    • Device and base Station testing in the lab using real infrastructure
    • Device MIMO OTA testing
    • mmWave OTA testing
    • Field-to-lab Virtual Drive Testing

  • no image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • no image available PROPSIM FS16 RF Channel Emulator 

    PROPSIM FS16 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM FS16 compact benchtop channel emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow.

  • no image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • no image available E7770A Common Interface Unit 

    E7770A Common Interface Unit

    • Provides the Local Oscillators, Power and Control to the M1740A mmWave transceivers
    • Supports up to 8x M1740A mmWave transceivers, for multiple angle-of-arrival (AoA) testing
    • Supports high IF (6-12 GHz) conducted connections

  • no image available M1740A mmWave Transceiver for 5G 

    M1740A mmWave Transceiver for 5G

    • Remote Radio Head (RRH) supporting all currently-deployed 5G FR2 frequencies
    • Supports 28, 39 and 40 GHz bands in a single compact, bi-directional unit
    • Mounted on/close to the OTA test chamber to minimize RF path loss