Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Набор инструментов Anite для виртуальных драйв-тестов

  • Быстрый и экономически эффективный сравнительный анализ функционирования мобильных устройств и сетевой инфраструктуры в лабораторных условиях
  • Перспективные испытательные решения для оценки взаимодействия конечных пользователей при обращении к мобильным приложениям
  • Эффективное устранение разрыва между лабораторными и полевыми испытаниями на основе комплексного моделирования реальной обстановки, что позволяет существенно уменьшить количество избыточных полевых испытаний и сократить сроки развертывания сетей
  • Упрощение процесса тестирования технических характеристик и функциональной совместимости устройств на всех стадиях — от ранних этапов научно-исследовательских работ до полевых испытаний и оптимизации проекта
  • Объективный сравнительный анализ устройств и устранение проблем, обнаруженных в полевых условиях, с помощью высокоэффективных сценариев и широких возможностей по автоматизации устройств, что позволяет воспроизводить маршруты виртуальных драйв-тестов в различных вариантах использования

Автоматизированное тестирование работоспособности устройств и сетевой инфраструктуры в лабораторных условиях

Набор инструментов для виртуальных драйв-тестов объединяет развитые средства автоматизации испытаний с лучшими в отрасли инструментами для тестирования в полевых и лабораторных условиях, которые обеспечивают возможность точного воспроизведения сценариев функционирования мобильных устройств.

Автоматизированное решение для тестирования технических характеристик и функциональной совместимости устройств использует данные, полученные в процессе полевых испытаний, для разработки тестовых сценариев, которые позволяют воспроизводить маршруты испытаний в движении (Drive Test) или внутри помещений (Indoor Test) путем моделирования реальных ВЧ характеристик сети в контролируемых лабораторных условиях. Такое воспроизведение маршрутов может быть выполнено с помощью симулятора сети Anite 9000 с использованием параметров реальной или смоделированной сетевой инфраструктуры.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Решения для эмуляции каналов Propsim 

    Решения для эмуляции каналов Propsim

    • Моделирование характеристик реальных радиоканалов в лаборатории
    • Самое реалистичное моделирование условий распространения сигналов
    • Моделирование характеристик радиоканалов, включая потери при распространении, замирания, доплеровский разброс и др.

  • no image available Решение Propsim для эмуляции каналов и тестирования устройств WLAN 802.11 

    Решение Propsim для эмуляции каналов и тестирования устройств WLAN 802.11

    • Разработка алгоритмов формирования направленного сигнала и систем MU-MIMO для устройств WLAN 802.11ac/n
    • Тестирование важных параметров информации о состоянии канала
    • Полоса пропускания без искажений 160 МГц, отличное значение модуля вектора ошибки

  • no image available Решение Propsim для тестирования систем MIMO и формирования ДНА 

    Решение Propsim для тестирования систем MIMO и формирования ДНА

    • Тестирование базовых станций, сетевых алгоритмов, совместимости каналов и адаптивных антенн
    • Построение стохастических моделей каналов для задаваемых пользователем сценариев
    • Создание усовершенствованных сценариев для испытаний адаптивных антенн

  • no image available Решение Propsim для тестирования сетей MANET и тактического радио 

    Решение Propsim для тестирования сетей MANET и тактического радио

    • Тестирование работы сетей MANET в реальных условиях распространения сигналов
    • Тестирование функциональных возможностей сетей связи с использованием аппаратно-программных установок
    • Анализ проблемных ситуаций, испытания по сценариям «Что, если»

  • no image available Решение Propsim для тестирования аэрокосмических систем связи 

    Решение Propsim для тестирования аэрокосмических систем связи

    • Реалистичные условия прохождения сигналов для тестирования систем космической связи
    • Эмулирование каналов космических и наземных систем связи с помощью одного прибора
    • Высокоскоростные сценарии тестирования для высоких уровней доплеровского смещения

  • no image available PROPSIM 5G Channel Emulation Solutions 

    PROPSIM 5G Channel Emulation Solutions

    • Sub 6GHz MIMO and Massive MIMO Beamforming testing
    • Device and base Station testing in the lab using real infrastructure
    • Device MIMO OTA testing
    • mmWave OTA testing
    • Field-to-lab Virtual Drive Testing

  • no image available PROPSIM F64 RF Channel Emulator 

    PROPSIM F64 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM F64 Channel Emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow

  • no image available PROPSIM FS16 RF Channel Emulator 

    PROPSIM FS16 RF Channel Emulator

    Keysight’s PROPSIM FS16 compact benchtop channel emulator enables users to perform benchmarking in laboratory of devices, base stations, digital radio and sensor systems across the entire product workflow.

  • no image available PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators 

    PROPSIM F32, F8 and FS8 RF Channel Emulators

    Keysight’s PROPSIM channel emulators offer advanced full-stack end-to-end real-world performance testing of wireless devices, network infrastructure equipment, WLAN access points and satellite communication in a laboratory environment.

  • no image available Решение Propsim для тестирования систем MIMO по радиоэфиру 

    Решение Propsim для тестирования систем MIMO по радиоэфиру

    • Тестирование мобильных устройств по радиоэфиру в лаборатории
    • Детальное тестирование характеристик устройств, включая антенны, входные каскады и др.
    • Создание реалистичной ВЧ обстановки для проведения испытаний в безэховой или реверберационной камере

  • no image available S8701A Protocol R&D Toolset 

    S8701A Protocol R&D Toolset

    • Test the implementation of 5G & 4G protocol stacks throughout the device development lifecycle
    • Developed with leading 5G chipset makers
    • Used to create, run and debug test cases against virtually any type of network configuration/scenario

  • no image available Решение Nemo Outdoor 

    Решение Nemo Outdoor

    • Решение Nemo Outdoor представляет собой инструмент для драйв-тестов сетей беспроводной связи на базе ноутбука
    • Поддержка новейших технологий, включая тестирование LTE-A с агрегацией несущих, устройств LTE Cat. 12, VoLTE/ViLTE, VoWiFi/ViWiFi и eMBMS