Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Источники питания/измерители в формате PXI

Источники питания/измерители в формате PXI компании Keysight обеспечивают высокое быстродействие и качество измерений при тестировании в процессе разработки и производства усилителей мощности нового поколения. Они имеют лучшие в отрасли показатели по стабильности выходных характеристик в экстремальных условиях с динамической нагрузкой, а также не имеющие аналогов динамические характеристики, которые позволяют значительно снизить падение напряжения, вызванное импульсной нагрузкой, а затем быстро восстановить его до заданного значения.

  • M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт 

    M9111A Быстродействующий источник питания/измеритель в формате PXIe, 13 В/±1 А или 6 В/±3 А, 18 Вт

    • Выходные параметры: 13 В, ±1 А или 6 В, ±3 А, 18 Вт
    • Быстрое восстановление и малое падение напряжения
    • Быстрое изменение напряжения с малым временем установления
    • Быстрые и точные измерения токов утечки в диапазоне микроампер

  • M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA 

    M9601A PXIe Precision Source/Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA

    • Integrated symmetry 4-quadrant sourcing and measuring capabilities
    • Broad coverage of currents from 10 fA to 315 mA and voltages from 500 nV to 210 V
    • Low current measurement noise: 30 fArms@1PLC
    • Narrow pulse capability: 20 μs at minimum

  • M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA 

    M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA

    • High channel scalability and density at lower cost on the same footprint
    • Broad application coverage by a single module
    • Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging

  • M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA 

    M9615A PXIe 5-channel Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA

    • High channel scalability and density at lower cost in the same footprint
    • Broad application coverage by a single module
    • Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging